停产产品 — ADL5571:  2.5 GHz 至 2.7 GHz Wi MAX功率放大器

新的替代产品

最新代替方案
ADL5606   2.5 GHz至2.7 GHz WiMAX功率放大器

ADL5571是一款高线性度2.5 GHz至2.7 GHz功率放大器,专为使用TDD、运行在50%或更低占空比的WiMAX移动终端和CPE而设计。它增益为29 dB,输出压缩点为31 dBm,采用5 V电源供电时,可在最高27 dBm的输出功率下工作而依然维持EVM ≤3%;采用3.3 V电源供电时,PAE为21%(POUT = 25 dBm)。

可匹配ADL5571的射频输入,并提供优于10 dB的输入回损。采用微带状线和外部并联电容可片外匹配开集输出。

ADL5571采用3.2 V至5 V单电源供电,当提供25 dBm时供电电流为450 mA突发式rms(3.3 V电源供电)。待机模式将静态电流减少到9 mA,这在TDD终端接收数据时十分有用。

ADL5571采用GaAs HBT工艺制造,提供符合RoHS规范的4 mm x 4 mm、16引脚无铅LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。它的工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • WiMAX移动终端和CPE
  • ADL5571:  2.5 GHz 至 2.7 GHz Wi MAX功率放大器

    Product Description

    ADL5571是一款高线性度2.5 GHz至2.7 GHz功率放大器,专为使用TDD、运行在50%或更低占空比的WiMAX移动终端和CPE而设计。它增益为29 dB,输出压缩点为31 dBm,采用5 V电源供电时,可在最高27 dBm的输出功率下工作而依然维持EVM ≤3%;采用3.3 V电源供电时,PAE为21%(POUT = 25 dBm)。

    可匹配ADL5571的射频输入,并提供优于10 dB的输入回损。采用微带状线和外部并联电容可片外匹配开集输出。

    ADL5571采用3.2 V至5 V单电源供电,当提供25 dBm时供电电流为450 mA突发式rms(3.3 V电源供电)。待机模式将静态电流减少到9 mA,这在TDD终端接收数据时十分有用。

    ADL5571采用GaAs HBT工艺制造,提供符合RoHS规范的4 mm x 4 mm、16引脚无铅LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。它的工作温度范围为−40°C至+85°C。

    应用

  • WiMAX移动终端和CPE
  • 数据手册

    替代器件
    查找这款产品的替代产品

    Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



    技术指标

    1 dB Comp Point (dBm) 31dBm
    Isupply Pos (max) 135mA
    Specs @ (MHz) 2600MHz
    Frequency Range (MHz) 2500 to 2700
    Gain (dB) 29dB
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭