添加到信号链设计器

AD6630:  差分、低噪声中频增益模块,内置输出钳位功能

产品详情

AD6630是一款中频增益模块,设计用作SAW滤波器与差分输入模数转换器之间的接口。它具有24 dB固定增益,经过特别优化,可以结合AD6600和AD6620,在70 MHz至250 MHz范围内实现窄带中频载波的数字化。

特点和优势

  • 增益:24 dB
  • 噪声系数:4 dB
  • 容易与SAW滤波器匹配
  • 可调输出限幅器:
    +8.5 dBm至+12 dBm
  • 带宽:700 MHz
  • 10 V单电源或5 V双电源
  • 功耗:300 mW

AD6630 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6630: Differential, Low Noise IF Gain Block with Output Clamping Data Sheet (Rev 0, 10/1998) (pdf, 129 kB) 产品数据手册 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) 应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD6630 型号选项