添加到信号链设计器

AD8556:  内置EMI滤波器的数字式可编程传感器信号放大器

产品详情


AD8556是一款零漂移传感器信号放大器,提供数字式可编程增益和输出失调。它设计用于将可变压力传感器和应变电桥输出轻松、准确地转换至界定得当的输出电压范围,同时还能精确地放大许多其它差分或单端传感器输出。AD8556利用ADI公司的低噪声自稳调零与DigiTrim®专利技术,在极紧凑的空间中创造出一种无比精确且灵活的信号处理解决方案。

可以通过串行数据接口,在70至1280范围内进行数字式增益编程。增益调整可以先在电路内进行完全仿真,然后利用可靠的Polyfuse技术进行永久性编程。输出失调电压也可以进行数字式编程,它是电源电压的比率。AD8556的VNEG、VPOS、FILT和VCLAMP引脚上还内置有EMI滤波器。

除了极低输入失调电压、低输入失调电压漂移和极高的直流与交流共模抑制比(CMRR)外,AD8556的输入引脚处还提供一个上拉电流源,并在VCLAMP引脚处提供一个下拉电流源,以便进行开路和短路故障检测。低通滤波功能则通过一个低成本的外部电容来实现。输出箝位通过外部基准电压设置,使AD8556能够安全准确地驱动较低电压ADC。

与以同一电源为基准的ADC配合使用时,系统精度不受正常的电源电压波动影响。输出失调电压的调整分辨率优于VDD与VSS之差的0.4%。增益与失调调节完成之后可以进行闭锁调整,以进一步确保现场应用的可靠性。

AD8556的额定温度范围为−40°C至+140°C,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,提供8引脚SOIC_N和4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP_VQ两种封装。


应用
  • 汽车传感器
  • 压力和位置传感器
  • 精密电流检测
  • 应变计
  • 特点和优势

    • 输入引脚上配置EMI滤波器
    • 额定温度范围:−40°C至+140°C
    • 低失调电压:10 µV(最大值)
    • 低输入失调电压漂移:65 nV/°C(最大值)
    • 高共模抑制比(CMRR):94 dB(最小值)
    • 数字式可编程增益和输出失调电压
    • 可编程输出箝位电压
    • 开路和短路故障检测
    • 低通滤波
    • 单线式串行接口
    • 使用任何容性负载时可保持稳定
    • SOIC_N和LFCSP_VQ两种封装
    • 工作电压:4.5 V至5.5 V

    AD8556 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8556: Digitally Programmable Sensor Signal Amplifier with EMI Filters Data Sheet (Rev A, 12/2007) (pdf, 770 kB) 产品数据手册 PDF
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技术文章 DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8556 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8556ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 4.15 $ 4.15 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8556ACPZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 2.92 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8556ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 2.92 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8556ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.78 $ 2.88 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8556ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8556ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.88 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8555 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8555ARZ-EVAL 产品状态: 量产 Evaluation Board Digitally Programmable $ 66.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭