添加到信号链设计器

AD8429:  1 nV/√Hz低噪声仪表放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8429是一款超低噪声仪表放大器,设计用于在宽温度范围(−40°C至+125°C)内测量极小信号。

AD8429擅长测量微小信号,可提供1 nV/√Hz的超低输入噪声性能。AD8429具有高共模抑制比(CMRR),可防止干扰信号破坏数据采集。CMRR随着增益提高而提高,能够在最需要的时候提供高抑制性能。AD8429采用高性能引脚配置,在远高于典型仪表放大器的频率下,仍能够可靠地保持高CMRR性能。

AD8429能够可靠地放大快速变化的信号,其电流反馈架构能够在高增益时提供高带宽,例如,G = 100时的带宽为1.2 MHz。设计中还包括用于改善大输入电压瞬变后的建立时间的电路。AD8429具有出色的失真性能,能够用在振动分析等要求苛刻的应用中。

增益通过单个电阻设置,增益范围为1至10,000。用户可以利用参考引脚使输出电压偏移,与单电源信号链接口时,可以利用这一特性转换输出电平。AD8429的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,采用8引脚塑封SOIC封装。

应用

- 医疗仪器
- 精密数据采集系统
- 麦克风前置放大器
- 振动分析

特点和优势

  • 低噪声
    -- 输入噪声:1 nV/√Hz
    -- 输出噪声:45 nV/√Hz
  • 高精度直流性能(AD8429BRZ)
    -- CMRR:90 dB(最小值,G = 1)
    -- 输入失调电压:50 μV(最大值)
    -- 增益精度:0.02%(最大值,G = 1)
  • 出色的交流规格
    -- CMRR:80 dB(至5 kHz,G = 1)
    -- 带宽:15 MHz (G = 1)
    -- 带宽:1.2 MHz (G = 100)
    -- 压摆率:22 V/μs
    -- 总谐波失真(THD):130 dBc(1 kHz,G = 1)
  • 多功能
    -- ±4 V至±18 V双电源供电
    -- 增益通过单个电阻设置(G = 1至10,000)
  • 额定温度范围:
    −40°C至+125°C

引脚配置图 AD8429

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8429:1nV/√Hz低噪声仪表放大器 (Rev 0, 05/2011) (pdf, 566 kB) 产品数据手册 PDF
AD8429: 1 nV/√Hz Low NoiseInstrumentation Amplifier (Rev 0, 05/2011) (pdf, 566 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8429 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8429 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8429ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.13 $ 3.50 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8429ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 4.13 $ 3.50 Y  材料信息 通知我 订购
AD8429BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 6.89 $ 5.85 Y  材料信息 通知我 订购
AD8429BRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 6.89 $ 5.85 Y  材料信息 通知我 订购