添加到信号链设计器

AD8426:  宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8426是一款双通道、低成本、宽电源电压范围仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至1000。

它被设计为可工作于各种信号电压的情况下。宽输入范围和轨到轨输出使信号可充分利用供电轨。由于输入范围能够降到负电源电压以下,因此无需双电源便可放大接近地电压的小信号。该器件采用±1.35 V至±18 V的双电源供电或2.2 V至36 V单电源供电。

鲁棒的AD8426输入设计用于与实际传感器相连。除具有宽工作电压范围外,它还能处理超出供电轨的电压。例如,采用±5 V电源供电时,输入端的电压即使达到±35 V也保证不会损坏该器件。最小及最大输入偏置电流特性有利于开路故障检测。

AD8426设计以更简单高效地进行PCB走线。两个放大器配置合理,这样典型应用电路的走线更短,通孔更少。不同于大多数芯片级封装,AD8426底部没有裸露的金属焊盘,免除了额外的走线和过孔空间。AD8426在典型MSOP封装的同等电路板空间内提供了两个放大器。

AD8426非常适合多通道、空间受限的工业应用。与其它低成本、低功耗仪表放大器不同,该器件的最小增益为1,并且可以轻松处理±10 V信号。节省空间的LFCSP封装和125°C额定温度使它在高度紧凑、密不透风的设计中大有可为。

AD8226是AD8426的单通道版本。

应用

  • 工业过程控制
  • 桥式放大器
  • 医疗仪器
  • 便携式数据采集
  • 多通道系统

特点和优势

  • 双通道 ,采用
    4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
  • LFCSP封装无金属焊盘
    -- 更多走线空间
    -- 无电流泄漏至焊盘
  • 增益通过1个外部电阻设置
    -- 增益范围:1至1000
  • 输入电压可低至地电压以下
  • 输入受到保护,可高于电源电压
  • 极宽电源电压范围
    -- 单电源:2.2 V至36 V
    -- 双电源:±1.35 V至±18 V
  • 带宽(G = 1):1.5 MHz
  • 共模抑制比(G=1):80 dB(最小值)
  • 输入噪声:22 nV/√Hz
  • 典型电源电流
    (各放大器):350 μA
  • 额定温度范围:−40°C至+125°C

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8426 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8426 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8426ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, no exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 2.62 $ 2.20 Y  材料信息 通知我 订购
AD8426ACPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, no exposed pad) 16 工业 Tray, 64 $ 2.62 $ 2.20 Y  材料信息 通知我 订购
AD8426BCPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, no exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 3.93 $ 3.30 Y  材料信息 通知我 订购
AD8426BCPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, no exposed pad) 16 工业 Tray, 64 $ 3.93 $ 3.30 Y  材料信息 通知我 订购