ADC驱动器

ADC驱动放大器具有许多重要功能,包括缓冲、幅度调整、单端至差分和差分至单端转换、共模失调调节以及滤波功能。ADC驱动器已经成为数据转换级中必不可少的信号调理元件,也是ADC实现其额定性能的关键因素。

ADI提供完整的驱动放大器系列产品,涵盖了大量的SAR、流水线和Σ-Δ型模数转换器应用。
  Op Amp Selection Guide
 

新!- SAR ADC和驱动器快速匹配指南

根据具体应用条件寻找ADI最受欢迎的单端和差分SAR ADC的驱动器。

SAR ADC & Driver Quick-Match Guide

Download PDF Copy


ADC驱动放大器设计参考资料


教程: 应用笔记: 模拟对话: 常见问题和非常见问题解答:

设计/仿真工具




视频:ADA4930 – 单电源低噪声ADC驱动器




 

特色实验室电路

CFTLs 完整的单电源、16位、100 kSPS PulSAR ADC系统,功耗为8 mW (CN0255)
Order Now
CN0255

本电路使用AD7988-1低功耗(350 µA) PulSAR® 模数转换器(ADC),该器件直接从ADA4841-1高性能、低电压、低功耗运算放大器驱动。

查看所有ADC驱动器参考电路>>


在线研讨会


  • 差分驱动ADC的最新发展:第1部分
    本研讨会分为两部分,讨论如何针对具体设计选择合适的差分ADC驱动器,这是第一部分。第1部分将介绍驱动ADC的基本知识;主要包括数据采样系统的误差(例如失真和噪声)、有效位数(ENOB)、差分信号定义,以及ADC驱动器架构的比较。
  • 差分驱动ADC的最新发展:第2部分
    本研讨会讨论如何利用第1部分中的基本概念来选择驱动器和设计驱动电路。
  • 在通信应用中驱动高性能ADC
    在本研讨会中,我们的放大器专家首先回顾了RF和ADC术语,概要介绍系统噪声预算,然后比较不同的ADC驱动放大器实施方案,同时还讨论了输入滤波器设计技术。
  • 驱动精密转换器:如何针对ADC应用选择最佳基准电压和放大器
    学习如何选择驱动放大器和基准电压,使精密模数转换器实现最佳性能。
  • 差分放大器和设计工具简介
    本在线研讨会介绍差分放大器的基本知识和常见应用,并探讨若干设计实例。我们的放大器专家还会详细讲解必要的设计公式,并演示几款能够简化系统设计的新在线设计工具。

相关新闻


沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭