添加到信号链设计器

ADL5592:  250 MHz至2400 MHz RF可变增益放大器

产品详情

ADL5592是一款数字可编程可变增益放大器(VGA),设计工作频率为250 MHz至2400 MHz。两个数字可编程衰减器与一个高线性度固定增益放大器级联。该器件还内置一个混频器,可用来将发射信号混频至相邻接收频段中,供自环测试使用。

在GSM/EDGE等蜂窝通信系统中,ADL5592可以与直接至RF调制器配合使用,如ADL537x和ADL539x等。

ADL5592采用6 mm × 6 mm、40引脚裸露焊盘LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • GSM/EDGE 和蜂窝通信系统
  • 特点和优势

    • 输出频率范围:250 MHz至2400 MHz
    • 噪声系数:5.7 dB (1960 MHz)
    • OIP3 (1960 MHz): 每个音29 dBm(PIN = 0 dBm)
    • 2个数字衰减器,各有31 dB范围
    • 衰减步进大小:1 dB
    • 单SPI端口
    • 单电源:4.5 V至5.5 V
    • 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装

    ADL5592功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADL5592: 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier (Rev 0, 06/2008) (pdf, 1113 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADL5592 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADL5592 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADL5592-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭