添加到信号链设计器

ADA4930-1:  超低噪声驱动器,适用于低压ADC

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

The ADA4930-1/ADA4930-2 是超低噪声、低失真、高速差分放大器,非常适合驱动分辨率最高14位、DC至70 MHz的1.8 V高性能ADC。可调输出共模电平使ADA4930-1/ADA4930-2能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路可提供出色的输出平衡,抑制偶数阶谐波失真产物,并提供直流电平转换功能。

对于ADA4930-1/ADA4930-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。

ADA4930-1/ADA4930-2 采用ADI公司的专有硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为1.2 nV/√Hz。

低直流失调和出色的动态性能使得ADA4930-1/ADA4930-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。ADA4930-1采用3 mm × 3 mm 16引脚无铅LFCSP封装,ADA4930-2采用4 mm × 4 mm 24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。两款器件的额定工作温度范围均为−40°C至+105°C,电源电压为3.3 V或5 V。


应用
  • ADC 驱动器
  • 单端转差分转换器
  • 中频和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器

特点和优势

  • 低输入电压噪声:1.2 nV/√Hz
  • 低共模输出:0.9 V(单电源)
  • 极低谐波失真
    −104 dBc HD2 (10 MHz)
    −79 dBc HD2 (70 MHz)
    −73 dBc HD2 (100 MHz)
    −101 dBc HD3 (10 MHz)
    −82 dBc HD3 (70 MHz)
    −75 dBc HD3 (100 MHz)
  • 高速
    −3 dB 带宽:1.35 GHz (G = 1)
    压摆率:3400 V/μs(25%至75%)
    0.1 dB 增益平坦度:380 MHz
    快速过驱恢复:1.5 ns
  • 失调电压:0.5 mV(典型值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADA4930-1-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准

  • 下载ADA4930-1-EP 数据手册 (pdf)
  • 扩展温度范围:-55℃至+105℃
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供

功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4930-1-EP: Ultralow Noise Drivers for Low Voltage ADCs (Rev 0, 10/2012) (pdf, 207 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4930-1/ADA4930-2:超低噪声驱动器,适用于低压ADC (Rev A, 10/2010) (pdf, 662 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4930-1/ADA4930-2: Ultralow Noise Drivers for Low Voltage ADCs Data Sheet (Rev A, 10/2010) (pdf, 662 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
ADA4930: Single Supply Low Noise ADC Driver
Analog Devices showcases the first Single-Supply ADC Driver that is capable of driving 40 MSPS to 200 MSPS, 1.8V, 14 Bit analog to digital converters.
Videos HTML
MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-132:ADA492x-1和ADA493x-1系列差分放大器评估板用户指南  (pdf, 226 kB)
16引脚3 mm × 3 mm LFCSP单封装的差分放大器评估板
用户指导 PDF
Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
Understand the challenges of achieving this level of converter performance
(Planet Analog, 3/2010)
  • Part 1
    This article looks at a 1-ppm DAC and associated support circuitry, error sources, and performance measures.
  • Part 2
    This article discusses 1-ppm circuit complexities including noise, temperature drift, thermoelectric voltages, physical stress, long-term stability, circuit construction and layout, and voltage references.
技术文章 HTML
高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
(模拟对话,第43卷第5期,2009年)
《模拟对话》杂志 HTML
放大器 IC 解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADI DiffAmpCalc™
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4930 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4930-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4930-1SCPZ-EPR2 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Reel, 250 - - Y  材料信息 通知我 订购
ADA4930-1SCPZ-EPR7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Reel, 1500 - - Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4930-1SCPZ-EPRL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Reel, 5000 - - Y  材料信息 通知我 订购
ADA4930-1YCPZ-R2 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工业 Reel, 250 $ 4.71 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4930-1YCPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 4.34 $ 3.79 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4930-1YCPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 3.79 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADA4930-1评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4930-1YCP-EBZ 产品状态: 量产 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
ADA4930-1YCPZ-R7 产品状态: 量产 16-Lead LFCSP $ 5.45 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭