添加到信号链设计器

AD8368:  800 MHz、线性dB VGA,内置AGC检测器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8368是一款内置模拟线性dB增益控制功能的可变增益放大器(VGA),可以在低频至800 MHz频率范围内工作。由于采用ADI公司的X-AMP®架构,这种创新技术可实现高性能可变增益控制,因此该器件具有出色的增益范围、一致性和平坦度。

−12 dB至+22 dB增益范围可以按照37.5 dB/V精确调整,一致性误差极小。AD8368的3 dB带宽标称值为800 MHz,其与增益设置无关。在140 MHz、最大增益时,OIP3为33 dBm。输出本底噪声为−143 dBm/Hz,最大增益时的相应噪声系数为9.5 dB。单端输入和输出阻抗标称值为50 Ω。

通过将引脚MODE拉至正电源电压或地电压,AD8368的增益可分别设定为增益控制电压的增函数或减函数。当引脚MODE被拉至高电平时,AD8368将作为增益增加的典型VGA工作。

通过将引脚MODE接地并使用片上均方根检测器,AD8368可以配置为具有RSSI的完整自动增益控制(AGC)系统。输出功率与内部默认设置电平63 mV 均方根值(−11 dBm以50 Ω为基准)精确一致,与波形的波峰因素无关。由于在DETI上可以获得非专用检测器输入,因此在最大34 dB输入功率范围内,AGC环路可以决定AD8368输出或信号链任何点的电平。此外,将输出信号作用于检测器之前,通过减小输出信号可以提高设置电平。

AD8368采用4.5 V至5.5 V电源供电,功耗为60 mA。将引脚ENBL接地即可进入完全省电状态,此时功耗小于3 mA。AD8368采用ADI公司的专有SiGe SOI互补双极性IC工艺制造,提供24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。应用电路板也可提供。

应用

  • 完整中频AGC放大器
  • 增益调整和校平
  • 蜂窝基站
  • 点对点无线电链路
  • RF仪器仪表
  • 数据手册, Rev. B, 09/2008

    特点和优势

    • 模拟可变增益范围:-12 dB至+22 dB
    • 线性dB调整比例:37.5 dB/V
    • 3 dB带宽:800 MHz (VGAIN = 0.5 V)
    • 集成均方根检测器
    • P1dB:16 dBm (140 MHz)
    • 输出IP3:33 dBm (140 MHz)
    • 最大增益时的噪声系数:9.5 dB (140 MHz
    • 输入和输出阻抗:50 Ω
    • 单电源供电:4.5 V至5.5 V
    • 符合RoHS标准,24引脚LFCSP封装

    AD8368 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8368: 800 MHz, Linear-in-dB VGA with AGC Detector Data Sheet (Rev B, 10/2008) (pdf, 505 kB) 产品数据手册 PDF
    CN-0072  (pdf, 315 kB)
    利用可变增益放大器AD8368扩展对数检波器ADL5513的动态范围
    Circuit Note PDF
    Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 产品选型指南 PDF
    Variable Gain Amplifier Takes Aim At Wireless Infrastructure
    (EE Times, 1/16/2006)
    产品评述 HTML
    High-speed ADCs suit communications applications
    (RF Design, 4/5/2006)
    产品评述 HTML
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8368 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8368 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8368-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭