| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8352: 2 GHz Ultralow Distortion Differential RF/IF Amplifier Data Sheet (Rev B, 07/2008) (pdf, 1233 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1098: 高性能差分驱动放大器与ADC之间的窄带接口设计方法 (pdf, 1179 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs (pdf, 167 kB) | 应用笔记 | |
|
CN-0046
(pdf, 324 kB)
使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分RF/IF前端 |
Circuit Note | |
|
向应用工程师提问—36 宽带A/D 转换器的前端设计考虑因素II: 用放大器还是变压器来驱动ADC?
(pdf)
(Analog对话,第41卷 2007年6月) |
《模拟对话》杂志 | |
|
Dual 14-Bit ADC Supports 3G and WiMAX Basestations
(eeProductCenter, 12/18/2006) |
产品评述 | HTML |
|
Differential Amp Buffers ADCs To 2 GHz
(Microwaves & RF, 1/2006) |
产品评述 | HTML |
|
14-bit ADC Touts Best-In-Class SFDR At Half The Power Draw
(eeProductCenter, 9/1/2006) |
产品评述 | HTML |
|
Dual 14-Bit ADC Speeds Up to WiMAX
(Electronicstalk, 12/20/2006) |
产品评述 | HTML |
|
RF 手册
(pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010) |
概况 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? | 常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。 |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。