停产产品 — AD8323:
5 V有线电视(CATV)线路驱动器,提供精密步进
新的替代产品
最新替代方案:
AD83255 V有线电视线路驱动器,提供精密步进
AD8323是一款低成本、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据MCNS-DOCSIS上行标准设计的电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为54 dB,增益变化为0.75 dB/LSB。
技术指标
| -3dB Bandwidth |
100MHz |
| Distortion (2nd) (dBc) |
+-71dBc |
| Distortion (3rd) (dBc) |
+-55dBc |
| Package |
28-Lead TSSOP |