添加到信号链设计器

AD8143:  内置比较器的高速、三路差分接收器

产品详情

AD8143是一款三路、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆接收红绿蓝(RGB)信号而设计,也可用于接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输,还内置两个辅助比较器,用于接收数字或同步信号。AD8143可与三路、差分驱动器AD8133AD8134配合使用,为通过5类无屏蔽双绞线(UTP)电缆传输RGB信号应用(包括键盘-视频-鼠标,即KVM)提供完整的低成本解决方案。

AD8143具有出色的共模抑制比(10 MHz时为65 dB),因而可以在高噪声环境中使用低成本的无屏蔽双绞线电缆。

AD8143采用+5 V至±12 V单电源供电,电源电压范围较宽,所以共模范围也较宽。在驱动端与接收端之间的地电位相差数伏且不使用隔离变压器的系统中,AD8143的宽共模输入范围能够保持信号的完整性。

AD8143在增益为1保持稳定。利用外部电阻就可以轻松设置闭环增益。

AD8143采用5 mm x 5 mm、32引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。

特点和优势

  • 高速
    大信号带宽:160 MHz
    压摆率:1000 V/µs(G = 1,Vo = 2 V峰峰值)
  • 高共模抑制比(CMRR):65 dB (10 MHz)
  • 高差分输入阻抗:5 MΩ
  • 输入共模范围:±10.5 V(±12 V电源)
  • 用户可调增益
  • 宽电源电压范围:+5 V至±12 V
  • 1%快速建立时间:8 ns
  • 禁用特性
  • 低失调:±3.4 mV(5 V电源)
  • 2个片内比较器
  • 小型封装:5 x 5 mm、32引脚LFCSP

AD8143 功能框图

通过UTP信号链传输视频的完整解决方案

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8143: High-Speed Triple Differential Receiver with Comparators Data Sheet (Rev 0, 10/2005) (pdf, 568 kB) 产品数据手册 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8143 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8143ACPZ-R2 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 250 $ 3.04 $ 3.04 Y  材料信息 通知我 订购
AD8143ACPZ-REEL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 5000 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8143ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 2.58 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8143 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8143-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 143.68 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭