添加到信号链设计器

AD8132:  低成本、高速差分放大器

产品详情

AD8132是一款低成本、差分或单端输入至差分输出放大器,通过电阻设置增益。相对于运算放大器,AD8132在驱动差分输入ADC或驱动长线路信号方面取得了重大进步。它具有独特的内部反馈特性,在+10 MHz时可提供于−68 dB达成的输出增益和相位匹配平衡,能够抑制谐波并降低辐射电磁干扰(EMI)。

AD8132采用ADI公司新一代XFCB双极性工艺制造,−3 dB带宽为350 MHz,提供差分信号,+5 MHz时的无杂散动态范围(SFDR)为−99 dBc,而且成本低廉。该器件无需使用具有高性能ADC的变压器,并保留低频和直流信息。在VOCM引脚上施加电压便可调整差分输出的共模电平,从而使驱动单电源ADC的输入信号可轻松实现电平转换。快速过载恢复则可确保采样精度。

AD8132也可用作通过低成本双绞线或同轴电缆实现高速信号传输的差分驱动器。可通过调整反馈网络,来提升信号的高频成分。AD8132可以用于模拟、数字视频信号或其它高速数据信号传输,还能够驱动3类、5类双绞线或同轴电缆,且线路衰减极小。与分立式线路驱动器解决方案相比,AD8132的成本和性能有明显改善。

差分信号处理可降低接地噪声对接地参考系统的的影响。AD8132可用于整个信号链的差分信号处理(增益和滤波),大大简化了差分成分与单端成分之间的转换。

AD8132提供SOIC_N和MSOP两种封装,工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。

应用

  • 低功耗差分ADC驱动器
  • 差分增益和差分滤波
  • 视频线路驱动器
  • 差分输入/输出电平转换
  • 单端输入至差分输出驱动器
  • 有源变压器
  • 特点和优势

    • 高速
      −3 dB带宽:350 MHz
      压摆率:1200 V/ µ s
    • 通过电阻设置增益
    • 内部共模反馈
    • 改进的增益和相位平衡:−68 dB (+10 MHz)
    • 利用单独的输入设置共模输出电压
    • 低失真:−99 dBc SFDR(+5 MHz,+800 Ω负载)
    • 低功耗:10.7 mA (5 V)
    • 电源电压范围:+2.7 V至 ±5.5 V

    AD8132引脚配置图

    新一代器件

    ADI公司推出新一代差分放大器,这种新型放大器与以前的器件相比具有更高的性能和更低的功耗。 与此同时,这些器件均提供双通道放大器选项,可简化设计、减少所需电路板空间。

    • ADA4932-1(单通道)和ADA4932-2(双通道):低成本/低功耗差分ADC驱动器
    • ADA4937-1(单通道)和 ADA4937-2(双通道):超低失真差分ADC驱动器
    • ADA4938-1(单通道)和ADA4938-2(双通道): 超低失真差分ADC驱动器
    • ADA4927-1(单通道)和ADA4927-2(双通道):超低失真电流反馈型差分ADC驱动器
    • ADA4930-1(单通道)和ADA4930-2(双通道):超低噪声驱动器,适用于低压ADC

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8132:低成本、高速差分放大器 (Rev I, 09/2009) (pdf, 441 kB) 产品数据手册 PDF
    AD8132: Low-Cost, High Speed Differential Amplifier Data Sheet  (Rev I, 09/2009) (pdf, 441 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: 在单端输入应用中连接差分放大器  (pdf, 159 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
    AN-589: 差动放大器性能优化方法  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-584: AD813x的运用  (pdf, 0)
    AD813x与常规运算放大器的不同之处在于,它有一个附加的输入端和一个附加的输出端。附加输入端VOGM用于控制输出共模电压。附加输出端相当于常规运算放大器单端输 出的模拟互补输出。在工作时,AD813x采用两个反馈环路,常规运算放大器则采用单环路。这种配置为各种新型电路的设计提供了极大自由,而且仍然可以使用有关运算放大器的基本原理来分析其工作模式。
    应用笔记 PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
    MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
    MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages  (PDF, 263 kB) 用户指导 PDF
    UG-130:8引脚SOIC和MSOP封装的差分放大器评估板  (pdf, 493 kB) 用户指导 PDF
    高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
    (模拟对话,第43卷第5期,2009年)
    《模拟对话》杂志 HTML
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
    信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8132 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8132 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8132AR 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.29 $ 1.93 N  材料信息 查看PDN 订购
    AD8132AR-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.93 N  材料信息 查看PDN 订购
    AD8132AR-REEL7 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.93 N  材料信息 查看PDN 订购
    AD8132ARM 产品状态: 最后订购时间 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.29 $ 1.93 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    AD8132ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.97 $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8132ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8132ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8132ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.97 $ 1.67 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD8132ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.67 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8132ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.67 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8132WARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8132 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8132AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    AD8132ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 2.78 -
    AD8132ARM-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    AD8132ARMZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP $ 2.78 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭