添加到信号链设计器

AD8270:   精密、双通道差动放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8270是一款低失真度、双通道差动放大器,采用内置增益设置电阻器。AD8270可以配置为高性能差动放大器(G = 0.5, 1,2),反相放大器(G = 0.5, 1,2)或同相放大器(G = 1.5, 2,3),不需要外部元件。

AD8270是第一款采用小型4 mm × 4 mm LFCSP封装的双通道差动放大器。它要求的电路板面积与典型单通道差动放大器相同。小型封装允许通道密度增加2倍,并降低每个通道的成本,但性能却没有损失。

AD8270采用单电源或双电源供电,最大供电电流仅为2.5 mA,其工作温度范围是:-40°C~+85°C,完全符合RoHS标准。

应用

  • 仪表放大器构建模块
  • 电平搬移
  • 自动测试设备
  • 高性能音频
  • Sin/Cos编码器
  • Data Sheet, Rev. 0, 1/08

    功能框图AD8270

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8270: Precision, Dual-Channel Difference Amplifier Data Sheet (Rev 0, 02/2008) (pdf, 593 kB) 产品数据手册 PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8270 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8270ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 2.28 $ 1.91 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8270ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 $ 2.28 $ 1.91 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8270ACPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工业 Tray, 64 $ 2.28 $ 1.91 Y  材料信息 通知我 订购