AD8417:  双向、G=60V/V、零漂移电流检测放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8417是一款高压、高分辨率分流放大器。设定初始增益为60 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.3%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8417在输入共模电压处于−2 V至+70 V范围时,具有出色的输入共模抑制性能;它能够在分流电阻上进行双向电流的测量,适合各种汽车和工业应用,包括电机控制、电源管理和电磁阀控制等。

在−40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8417都能提供极佳的性能。它采用零漂移内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为0.1 µV/°C。AD8417通过汽车应用认证。该器件集成EMI滤波器和专利电路,在脉冲宽度调制(PWM)类输入共模电压下具有高输出精度。输入失调电压的典型值为±200 µV。AD8417提供8引脚MSOP和SOIC两种封装。

应用

  • 高端电流检测:
    电机控制
    电磁阀控制
    电源管理
  • 低端电流检测
  • 诊断保护

特点和优势

  • 失调漂移:0.1 µV/°C(典型值)
  • 电压失调:±400 µV(最大值,全温度范围)
  • 电源工作范围:2.7 V至5.5 V
  • 集成电磁干扰(EMI)滤波器
  • 高共模输入电压范围
    连续范围:−2 V至+70 V
    耐压范围:-4 V至+85 V
  • 初始增益 = 60 V/V
  • 宽工作温度范围: −40°C至+125°C
  • 双向操作
  • 提供8引脚SOIC和8引脚MSOP
  • 共模抑制比(CMRR): 86 dB,直流至10 kHz
  • 通过汽车应用认证

AD8417 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8417:双向、零漂移、电流检测放大器 (Rev 0, 12/2013) (pdf, 487 kB) 产品数据手册 PDF
AD8417: Bidirectional, Zero Drift, Current Sense Amplifier Data Sheet (Rev 0, 12/2013) (pdf, 302 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8417 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8417 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8417BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.03 $ 0.99 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8417BRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 1.03 $ 0.99 Y  材料信息 通知我 订购
AD8417WBRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Tube, 50 $ 1.18 $ 1.14 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8417WBRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 - $ 1.14 Y  材料信息 通知我 订购
AD8417WBRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Tube, 98 $ 1.18 $ 1.14 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8417WBRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 1.14 Y  材料信息 通知我 订购
AD8417WHRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Tube, 50 $ 1.47 $ 1.41 Y  材料信息 通知我 订购
AD8417WHRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 - $ 1.41 Y  材料信息 通知我 订购
AD8417WHRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Tube, 98 $ 1.47 $ 1.41 Y  材料信息 通知我 订购
AD8417WHRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 1.41 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8417评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8417R-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for 8 Lead SOIC $ 83.40 -
AD8417RM-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for 8 Lead MSOP $ 83.40 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭