添加到信号链设计器

AD8273:  双通道音频差分放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8273是一款低失真度、双通道放大器,具有内部增益设置电阻器。由于不需要外部元件,AD8273可以配置为高性能差分放大器(G = 0.5或2), 反相放大器(G = 0.5或2)或者同相放大器(G = 1.5或3)。

AD8273可以采用单电源或双电源供电,两路放大器仅要求2.5 mA最大供电电流。AD8273工业温度范围:-40°C ~ +85°C,完全符合RoHS标准。

应用
  • 高性能音频
  • 仪表放大器构建模块
  • 高电平晶体管
  • 自动测试设备
  • Sin/Cos编码器
  • Data Sheet, Rev. 0, 1/08

    功能框图AD8273

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8273: Very Low Distortion, Dual-Channel, High Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev B, 08/2010) (pdf, 412 kB) 产品数据手册 PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    工业IC 解决方案通报 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8273 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8273ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.92 $ 1.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8273ARZ-R7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 $ 1.92 $ 1.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8273ARZ-RL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 1.92 $ 1.60 Y  材料信息 查看PCN 订购