添加到信号链设计器

AD8327:  5 V 有线电视(CATV)线路驱动器,内置大步进输出功率控制功能

产品详情

AD8327是一款低成本、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据MCNS-DOCSIS上行标准设计的电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为48.16 dB,增益变化为6.02 dB/主进位。

特点和优势

  • 支持关于反转通路传输的DOCSIS标准
  • 增益可在48.16 dB范围内、以6.02 dB步进编程
  • 低失真(60 dBmV输出)
    SFDR:–63 dBc (21 MHz)
    SFDR:–57 dBc (42 MHz)
  • 输出噪声电平
    –47 dBmV (160 kHz)
  • 在启用发射和禁用发射模式下均可保持75 Ω输出阻抗
  • 上行带宽:160 MHz(全部增益范围)
  • 5 V电源供电
  • 支持SPI接口

AD8327 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8327 型号选项