停产产品 — AD8322:  5 V有线电视(CATV)线路驱动器,内置大步进输出功率控制功能

AD8322是一款低成本、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据MCNS-DOCSIS上行标准设计的电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为42 dB,增益变化为6 dB/LSB。

AD8322内置0 dB至-42 dB的数字控制式可变衰减器,衰减器前面接低噪声、固定增益缓冲器,后面接低失真、高功率放大器。在DOCSIS调制解调器应用中,AD8322与一些解调器上提供的衰减器配合,支持DOCSIS所要求的50 dB范围。AD8322接受差分或单端输入信号。输出可驱动75 Ω额定负载,如同轴电缆等,不过也可驱动其它负载。

本产品提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8322-EVAL

数据手册

替代器件
查找这款产品的替代产品

Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



技术指标

Application Cable
Function CATV Line Driver
-3dB Bandwidth 180MHz
Distortion (dBc) -58dBc
Spectral Noise (nV/rtHz) 64nV/rtHz
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭