添加到信号链设计器

REF43:  +2.5 V低功耗精密基准电压源

产品详情

REF43是一款低功耗精密基准电压源,提供稳定的+2.5 V输出,不受电源电压、负载条件或环境温度的变化影响。它适合用作8位、10位、12位数据采集系统或任何要求稳定的已知电压应用的基准电压源。

对输出电压及其温度系数进行“齐纳击穿”(zener-zap)调整,可确保输出容差很小且热漂移很低。此外采用独特的曲率校正电路,可有效降低以前许多带隙基准电压源的热曲率特性。

特点和优势

  • +2.5 V输出: ±0.05% (最大值)
  • 低温度系数:10 ppm/°C (最大值)
  • 出色的调整
    负载调整率:20 ppm/mA(最大值)
    电压调整率:2 ppm/V(最大值)
  • 电源电流:450µA(最大值)
  • 输出电压温度系数: +1.9mV/°C
  • 工作电压范围:+4.5V 至 +40V
  • 扩展工业温度范围: -40°C 至 +85°C
  • 提供裸片形式

REF43引脚排列图

REF43 Diagram
REF43引脚排列图

提示:

欲了解有关精密基准电压源系列的更多信息,请联系 基准电压源设计组 ;请注明您的姓名、公司名称、邮寄地址、电话/传真号码、电子邮件地址,并简要说明您的应用。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
REF43: +2.5 V Low Power Precision Voltage Reference Data Sheet  (Rev D, 08/2004) (pdf, 955 kB) 产品数据手册 PDF
REF43: Military Data Sheet  (Rev A, 01/2000) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

REF43 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
REF43FZ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 工业 Tube, 48 $ 11.41 $ 9.69 N  材料信息 查看PCN 订购
REF43GPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 4.52 $ 3.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
REF43GS 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
REF43GS-REEL7 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
REF43GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.52 $ 3.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
REF43GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 3.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
REF43GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.84 Y  材料信息 查看PCN 订购