添加到信号链设计器

REF194:  4.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源

产品详情

REF19x系列精密带隙基准电压源采用温度漂移曲率校正专利电路,并对高稳定性薄膜电阻进行激光调整,从而实现极低的温度系数和高初始精度。

该系列由微功耗、低压差(LDV)器件组成,可利用仅比输出电压高出100 mV的电源提供稳定的输出电压,耗用的电源电流低于45 μA。通过对SLEEP 引脚施加低TTL或CMOS电平,可以使能休眠模式。在休眠模式下,输出关闭,电源电流进一步降至15 μA以下。

REF19x系列基准电压源的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,典型性能规格的温度范围为−40°C至+125°C,适合汽车等应用领域。   

所有电气级产品均提供8引脚SOIC封装;仅最低电气级产品提供PDIP和TSSOP封装。

应用

  • 便携式仪表
  • ADC 和 DAC
  • 智能传感器
  • 太阳能供电应用
  • 环路电流供电仪表
  • 数据手册, Rev. J, 3/08

    特点和优势

    • 初始精度:±2 mV(最大值)
    • 温度系数:5 ppm/°C(最大值)
    • 低电源电流:45 µA(最大值)
    • 休眠模式:15 µA(最大值)
    • 低压差
    • 负载调整率:4 ppm/mA
    • 线性调整率:4 ppm/V
    • 高输出电流:30 mA
    • 短路保护

    REF194引脚配置图(SOIC/TSSOP)

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
    Voltage Reference Wizard (downloadable)
    This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
    Design Calculators HTML
    REF194 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    REF194 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    REF194ES 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
    REF194ESZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.38 $ 2.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
    REF194ESZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
    REF194GS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.59 N  材料信息 查看PCN 订购
    REF194GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.46 $ 1.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
    REF194GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
    REF194GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.44 Y  材料信息 查看PCN 订购