添加到信号链设计器

REF193:  3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源

产品详情

REF19x系列精密带隙基准电压源采用温度漂移曲率校正专利电路,并对高稳定性薄膜电阻进行激光调整,从而实现极低的温度系数和高初始精度。

该系列由微功耗、低压差(LDV)器件组成,可利用仅比输出电压高出100 mV的电源提供稳定的输出电压,耗用的电源电流低于45 μA。通过对SLEEP引脚施加低TTL或CMOS电平,可以使能休眠模式。在休眠模式下,输出关闭,电源电流进一步降至15 μA以下。

REF19x系列基准电压源的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,典型性能规格的温度范围为−40°C至+125°C,适合汽车等应用领域。   

所有电气级产品均提供8引脚SOIC封装;仅最低电气级产品提供PDIP和TSSOP封装。

应用

  • 便携式仪表
  • ADC 和 DAC
  • 智能传感器
  • 太阳能供电应用
  • 环路电流供电仪表
  • 数据手册, Rev. J, 3/08

    特点和优势

    • 初始精度:±2 mV(最大值)
    • 温度系数:5 ppm/°C(最大值)
    • 低电源电流:45 µA(最大值)
    • 休眠模式:15 µA(最大值)
    • 低压差
    • 负载调整率:6 ppm/mA
    • 线性调整率:4 ppm/V
    • 高输出电流:30 mA
    • 短路保护

    REF193引脚配置图(SOIC/TSSOP)

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    REF19x Series: Precision Micropower, Low Dropout Voltage References Data Sheet (Rev L, 09/2011) (pdf, 694 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
    REF193 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    REF193 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    REF193GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.46 $ 1.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
    REF193GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.44 Y  材料信息 查看PCN 订购