添加到信号链设计器

REF02:  +5 V精密基准电压源/温度传感器

产品详情

新的替代产品 新设计 可考虑使用ADR02 ,其精度、噪声和漂移均有所改善,并提供窄体SOIC、SOT23和SC70几种封装可选。

REF0x系列精密基准电压源提供稳定的10.0 V、5.0 V或2.5 V输出,电源电压、环境温度或负载条件的变化对输出电压的影响极小。该器件采用8引脚SOIC、PDIP、CERDIP和TO-99封装,以及20引脚LCC封装(仅883),使得标准和高应力应用都可采用本器件。

利用外部缓冲和简单的电阻网络,可将TEMP引脚用于温度检测和估算。器件还提供TRIM引脚,用于精密调整输出电压。

REF0x系列基准电压源具有小尺寸、宽电源电压范围,应用广泛,非常适合通用型和空间受限的应用。

新设计应当使用ADR0x系列基准电压源,能够在更宽的工作温度范围内提供更高的精度和温度稳定性,并且保持与REF0x系列引脚完全兼容。该数据手册仅适用于商用级产品。若需军用级(883)数据手册,请联系销售部门或访问analog.com。

应用
  • 精密数据系统
  • 高分辨率转换器
  • 工业过程控制系统
  • 精密仪器
  • 军用和航空航天应用
  • 特点和优势

    • 高输出精度:
      5.0 V、±0.3% (最大值)
    • 可调输出:± 3%(最小值)
    • 出色的温度稳定性:
      8.5 ppm/°C(最大值)
    • 低噪声:15 µV峰峰值(典型值)
    • 高电源电压范围:
      最高36 V(最大值)
    • 低电源电流:1.4 mA(最大值)
    • 高负载驱动能力:
      10 mA(最大值)
    • 温度输出功能

    REF02引脚配置 (TO-99)

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    REF01/REF02/REF03: 5 V Precision Voltage Reference/Temperature Transducer Data Sheet  (Rev K, 10/2010) (pdf, 593 kB) 产品数据手册 PDF
    REF02: Military Data Sheet  (Rev G, 02/2001) (pdf) 产品数据手册 PDF
    AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
    AN-18: Thermometer Applications of the REF-02  (pdf, 195 kB) 应用笔记 PDF
    ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
    (Revised 1/03)
    Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
    推荐读物 PDF
    Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
    (Revised 1/2006)
    Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
    航天信息 PDF
    Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
    This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
    航天信息 PDF
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
    Voltage Reference Wizard (downloadable)
    This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
    Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    REF02 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    85514012A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 57.09 $ 51.39 N  材料信息 查看PCN 订购
    8551401PA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 34.43 $ 29.27 N  材料信息 查看PCN 订购
    REF02AJ/883C 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 8 军用 Tube, 100 $ 43.35 $ 38.16 N  材料信息 查看PCN 订购
    REF02AZ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 25.29 $ 22.25 N  材料信息 查看PCN 订购
    REF02AZ/883C 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 33.54 $ 28.50 N  材料信息 查看PCN 订购
    REF02CP 产品状态: 最后订购时间 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
    REF02CPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 1.35 $ 1.33 Y  材料信息 查看PCN 订购
    REF02CS 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
    REF02CS-REEL7 产品状态: 最后订购时间 SOIC 150 MIL 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
    REF02CSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.26 $ 1.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
    REF02CSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.26 Y  材料信息 查看PCN 订购
    REF02CSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.26 Y  材料信息 查看PCN 订购
    REF02EZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 7.14 $ 6.07 N  材料信息 查看PCN 订购
    REF02HPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.03 $ 2.01 Y  材料信息 查看PCN 订购
    REF02HSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.24 $ 2.23 Y  材料信息 查看PCN 订购
    REF02HZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 5.16 $ 4.31 N  材料信息 查看PCN 订购
    REF02RC/883C 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 42.15 $ 38.78 N  材料信息 查看PCN 订购
    REF02Z 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 13.14 $ 11.83 N  材料信息 查看PCN 订购