添加到信号链设计器

ADR827:  1.25 V低功耗、精密基准电压源和运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADR821/ADR827集精密基准电压源与运算放大器于一体,采用10引脚超小型封装(MSOP)。基准电压源和运算放大器均可以独立工作,用户可以灵活地组合配置。总工作电流小于400 µA,基准电压源的温度系数为15 ppm/°C,因此ADR82x非常适合要求高精度、低功耗的应用。

ADR82x提供1.25 V和2.5 V两种基准电压,同时分为两种等级。A级基准电压源提供30 ppm/°C的温度漂移性能,初始精度为±0.4%。B级基准电压源的温度漂移性能更高(15 ppm/°C),初始精度达±0.2%。所有型号产品的工作温度范围均为−40°C至+125°C。

应用

  • 电池供电仪器仪表
  • 便携式医疗仪器
  • 数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 汽车应用
  • 特点和优势

    • 10引脚MSOP封装
    • 工作电压:±2.7 V至±15 V
    • 电源电流:400 μA
    • 基准电压源
      初始精度:0.2%
      温度漂移:15 ppm/°C(最大值)
      输出驱动电流:+5 mA/−3 mA
    • 温度范围:−40°C至+125°C
    • 片上精密电阻
    • 放大器
      轨到轨输入和输出
      失调电压:100 µV(典型值,±15 V)
      偏置电流:50 nA
      单位增益稳定
      无反相

    ADR827功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADR821/ADR827: Low Power, Precision Reference and Op Amp Data Sheet (Rev 0, 10/2007) (pdf, 605 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR827 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR827BRMZ-R2 产品状态: 量产 MICRO SOIC 10 工业 Reel, 250 $ 2.25 $ 2.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR827BRMZ-REEL7 产品状态: 量产 MICRO SOIC 10 工业 Reel, 1000 - $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购