添加到信号链设计器

ADR550:  高精度、分流模式基准电压源(5.0 V)

产品详情

ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550均为高精度分流基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23-3封装。这些基准电压源具有40 ppm/°C的低温度漂移、优于±0.2%的初始精度以及14 μV峰峰值的超低输出噪声。

ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550分别提供2.048 V、2.5 V、3.0 V、4.096 V和5.0 V输出电压,其先进的设计无需外部电容来提供补偿,而且使用任何容性负载均可保持稳定。工作电流范围为50 μA至15 mA。这些基准电压源的低工作电流特性和易用性,使之非常适合手持式电池供电应用。

此外还提供一个调整引脚,可在±0.5%范围内调整输出电压,器件的温度系数则不受影响。利用这一特性,   用户可以灵活地消除任何系统误差。

应用

  • 便携式电池供电设备
  • 汽车
  • 电源
  • 数据采集系统
  • 仪器仪表和过程控制
  • 电能计量
  • 数据手册, Rev. E, 6/08

    特点和优势

    • 超紧凑SC70和SOT-23-3封装
    • 温度系数:40 ppm/°C(最大值)
    • 温度系数比LM4040低2倍
    • 与LM4040/LM4050引脚兼容
    • 初始精度:±0.2%
    • 低输出电压噪声:14 μV峰峰值@
      2.5 V输出
    • 无需外部电容
    • 工作电流范围:50 µA至15 mA
    • 工业温度范围:−40°C至+85°C

    ADR550引脚配置图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADR525/ADR530/ADR550: High Precision Shunt Mode Voltage References Data Sheet (Rev F, 08/2010) (pdf, 266 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
    Precision Switchable Vout Regulator for OTP Applications  (pdf, 267 kB)
    Output Voltage Switchable between 2.5V 2% and 7.0V 1%; Output Current: 0 to 50 mA; Input voltage: 3.2 V to 5.25V; Ripple 2% ppk of Output Voltage
    电源参考设计 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR550 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR550ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.49 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR550BRTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购