添加到信号链设计器

ADR530:  高精度、分流模式基准电压源(3.0 V)

产品详情

ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550均为高精度分流基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23-3封装。这些基准电压源具有40 ppm/°C的低温度漂移、优于±0.2%的初始精度以及14 μV峰峰值的超低输出噪声。

ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550分别提供2.048 V、2.5 V、3.0 V、4.096 V和5.0 V输出电压,其先进的设计无需外部电容来提供补偿,而且使用任何容性负载均可保持稳定。工作电流范围为50 μA至15 mA。这些基准电压源的低工作电流特性和易用性,使之非常适合手持式电池供电应用。

此外还提供一个调整引脚,可在±0.5%范围内调整输出电压,   器件的温度系数则不受影响。利用这一特性,用户可以灵活地消除任何系统误差。

应用

  • 便携式电池供电设备
  • 汽车
  • 电源
  • 数据采集系统
  • 仪器仪表和过程控制
  • 电能计量
  • 数据手册, Rev. E, 6/08

    特点和优势

    • 超紧凑SC70和SOT-23-3封装
    • 温度系数:40 ppm/°C(最大值)
    • 温度系数比LM4040低2倍
    • 与LM4040/LM4050引脚兼容
    • 初始精度:±0.2%
    • 低输出电压噪声:14 μV峰峰值
      (2.5 V输出)
    • 无需外部电容
    • 工作电流范围:50 µA至15 mA
    • 工业温度范围:−40°C至+85°C

    ADR530引脚配置图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
    Voltage Reference Wizard (downloadable)
    This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
    Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR530 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR530ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.49 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR530BKSZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SC70 3 工业 Reel, 3000 - $ 1.01 Y  材料信息 通知我 订购
    ADR530BRTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.93 Y  材料信息 查看PCN 订购