添加到信号链设计器

ADR510:  1.0 V精密、低噪声、分流基准电压源

产品详情

ADR510是一款低电压(1.000 V)、精密、分流模式基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超紧凑(3 mm × 3 mm) SOT-23-3封装。它具有低温度漂移(70 ppm/°C)、高精度(±0.35%)和超低噪声(4 μV峰峰值)性能。                               

ADR510采用先进的设计,无需外部电容,而且使用任何容性负载均可保持稳定。工作电流范围为100 μA至10 mA。该基准电压源的低工作电流特性和易用性,使之非常适合手持式电池供电应用。

ADR510还提供一个TRIM(调整)引脚,可在±0.5%范围内调整输出电压,器件的温度系数则不受影响。利用这一特性,用户可以灵活地消除任何系统误差。

应用

  • 精密数据采集系统
  • 电池供电设备
    蜂窝电话
    笔记本电脑
    GPS
  • 3 V/5 V、8/12位数据转换器
  • 便携式医疗仪器
  • 工业过程控制系统
  • 精密仪器

数据手册, Rev. B, 9/07

特点和优势

  • 1.000 V精密基准电压源
  • 3 mm × 3 mm超紧凑SOT-23封装
  • 无需外部电容
  • 低输出噪声:4 μV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)
  • 初始精度:±0.35%(最大值)
  • 温度系数:70 ppm/°C(最大值)
  • 工作电流范围:100 µA至10 mA
  • 输出阻抗:0.3 Ω(最大值)
  • 温度范围:−40°C至+85°C

ADR510引脚配置图

ADR510 Diagram
ADR510引脚配置图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADR510 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADR510ARTZ-R2 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 250 $ 0.85 $ 0.85 Y  材料信息 通知我 订购
ADR510ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.61 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片