添加到信号链设计器

ADR5043:  精密、微功耗、分流模式基准电压源(3.0 Vout)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADR5040/ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045均为高精度分流基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23封装,具有多用途、易于使用的特点,适合众多应用领域。此外还具有低温度漂移、优于0.1%的初始精度和快速建立时间特性。

ADR5040/ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045分别提供2.048 V、2.5 V、3.0 V、4.096 V和5.0 V输出电压,其先进的设计无需外部电容来提供补偿,而且使用任何容性负载均可保持稳定。工作电流范围为50 μA至15 mA。这些基准电压源的低工作电流特性和易用性,使之非常适合手持式电池供电应用。额定温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。

ADR5041W和ADR5044W均已通过汽车应用认证,并可提供3引脚SOT-23封装。

应用
- 便携式电池供电设备
- 汽车
- 电源
- 数据采集系统
- 仪器仪表和过程控制
- 电能管理

数据手册, Rev. B,8/12

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 超紧凑SC70和SOT-23封装
  • 低温度系数:75 ppm/°C(最大值)
  • 与LM4040/LM4050引脚兼容
  • 初始精度:±0.1%
  • 无需外部电容
  • 宽工作电流范围:50 µA至15 mA
  • 扩展的温度范围:-40°C至+125°C

ADR5043引脚配置图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADR5043 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADR5043AKSZ-R2 产品状态: 量产 3 ld SC70 3 工业 Reel, 250 $ 0.33 $ 0.33 Y  材料信息 通知我 订购
ADR5043AKSZ-REEL 产品状态: 量产 3 ld SC70 3 工业 Reel, 10000 - $ 0.28 Y  材料信息 通知我 订购
ADR5043AKSZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SC70 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.28 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADR5043ARTZ-R2 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 250 $ 0.42 $ 0.42 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR5043ARTZ-REEL 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 10000 - $ 0.30 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR5043ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.30 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADR5043BKSZ-R2 产品状态: 量产 3 ld SC70 3 工业 Reel, 250 $ 0.39 $ 0.39 Y  材料信息 通知我 订购
ADR5043BKSZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SC70 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.33 Y  材料信息 通知我 订购
ADR5043BRTZ-R2 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 250 $ 0.51 $ 0.51 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR5043BRTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.38 Y  材料信息 查看PCN 订购