添加到信号链设计器

ADR4520:  超低噪声、高精度2.048V基准电压源

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADR45xx系列器件是高精度、低功耗、低噪声基准电压源,最大初始误差为± 0.02%,具有出色的温度稳定性和低输出噪声。

该系列基准电压源使用新的内核拓扑结构来提高精度,同时提供业界领先的温度稳定性和噪声性能。低热致输出电压迟滞和低长期输出电压漂移也提高了寿命和温度范围内的系统精度。

950 μA的最大工作电流使该器件可用于便携式设备。

ADR45xx系列基准电压源可提供较宽的输出电压范围,采用SOIC封装,所有器件的额定温度范围均为-40°C至+125 °C扩展工业温度范围。

应用
- 精密数据采集系统
- 高分辨率数据转换器
- 高精度测量器件
- 工业仪器仪表
- 医疗设备
- 汽车电池监控

特点和优势

  • 温度系数(TC):
    2 ppm/°C(最大值)
  • 输出噪声(0.1 – 10 Hz):
    < 1.0μVp-p (2.048 VOUT典型值)
  • 初始输出电压误差:
    ±0.02%(最大值)
  • 输入电压范围:
    3V 至15 V
  • 工作温度范围:
    -40 ℃ – +125 ℃
  • 输出电流:
    +10 mA源电流/ -10 mA吸电流
  • 低静态电流:
    950 μA(最大值)
  • SOIC-8封装

ADR4520 引脚配置

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADR4520 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADR4520ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.65 $ 2.45 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADR4520ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.45 Y  材料信息 通知我 订购
ADR4520BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.95 $ 3.45 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADR4520BRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.45 Y  材料信息 通知我 订购