添加到信号链设计器

ADR441:  超低噪声、2.5V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力

产品详情

ADR44x系列是XFET®系列基准电压源,具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。由于采用ADI公司的温度漂移曲线校正和XFET(外加离子注入场效应管)专利技术,ADR44x电压随温度变化非线性度得以大大降低。

XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且所需的电源电压裕量较小(0.5 V)。这些特性相结合,使ADR44x系列非常适合高端数据采集系统、光学网络和医疗应用中的精密信号转换。

ADR44x系列的源电流输出最高达10 mA,最大吸电流能力为−5 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。

ADR44x系列分为两种电气等级,提供8引脚MSOP和窄体SOIC两种封装。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。

应用

  • 精密数据采集系统
  • 高分辨率数据转换器
  • 电池供电仪器仪表
  • 便携式医疗仪器
  • 工业过程控制系统
  • 精密仪器
  • 光纤控制电路
  • 数据手册,Rev. C,3/08

    特点和优势

    • 提供中文数据手册
    • 超低噪声(0.1 Hz至10 Hz)
      ADR440:1 μV p-p
      ADR441:1.2 μV p-p
      ADR443:1.4 μV p-p ADR444:1.8 μV p-p
      ADR445:2.25 μV p-p
    • 低压差工作:500 mV
    • 出色的温度系数
      A 级: 10 ppm/°C
      B 级: 3 ppm/°C
    • 输入范围: (VOUT + 500 mV) 至18 V
    • 高输出源电流和吸电流,分别为
      +10 mA 和 −5 mA
    • 宽温度范围:−40°C至+125°C

    ADR441引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445: 超低噪声、LDO、XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 (Rev D, 03/2010) (pdf, 549 kB) 产品数据手册 PDF
    ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445: Ultralow Noise, LDO XFET Voltage References with Current Sink and Source Data Sheet (Rev E, 11/2010) (pdf, 522 kB) 产品数据手册 PDF
    CN-0272:具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器  (pdf, 376 kB) Circuit Note PDF
    CN-0271:集成冷结补偿的K型热电偶测量系统  (pdf, 565 kB) Circuit Note PDF
    CN-0067  (pdf, 352 kB)
    基于24位Σ-Δ型ADC AD7793、数字隔离器ADuM5401和 高性能仪表放大器的全隔离输入模块
    Circuit Note PDF
    CN-0066  (pdf, 329 kB)
    基于24位Σ-Δ型ADC AD7793和数字隔离器ADuM5401的全隔离输入模块
    Circuit Note PDF
    CN-0028  (pdf, 293 kB)
    AD5547/AD5557 DAC的精密、双极性配置
    Circuit Note PDF
    CN-0027  (pdf, 90 kB)
    利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、同相配置
    Circuit Note PDF
    UG-181: PLC Demo System User Guide  (pdf, 541 kB) 用户指导 PDF
    Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
    (Electropages, 10/5/2006)
    产品评述 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    概况 PDF
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR441 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR441ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.18 $ 2.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADR441ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR441ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.02 $ 2.78 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADR441ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR441BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.42 $ 3.91 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR441BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.91 Y  材料信息 查看PCN 订购