停产产品 — ADR439:
超低噪声、4.5V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR43x是XFET系列基准电压源,具有低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR43x电压随温度变化的非线性度降至最小。
与嵌入式齐纳基准电压源相比,XFET基准电压源能以更低的功耗(800 µA)和更小的电源裕量(2 V)工作。嵌入式齐纳基准电压源需要5 V以上的裕量才能工作。ADR43x XFET基准电压源是唯一适合5 V系统的低噪声解决方案。
ADR43x系列的源电流输出最高达30 mA,最大吸电流能力为20 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。
ADR43x提供8引脚MSOP和窄体SOIC两种封装。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
精密数据采集系统
高分辨率数据转换器
医疗仪器
工业过程控制系统
光学控制电路
精密仪器
Parts affected:
ADR439ARMZ-REEL7
,
ADR439ARZ-REEL7
,
ADR439BRZ-REEL7
技术指标
| Vout |
4.5 |
| Initial Accuracy (%) |
0.04 |
| Ref Out TC (ppm/C) |
1ppm/C |
| Initial Accuracy (mV) |
2mV |
| 0.1-10 Hz Noise (µV p-p) |
7.5µV p-p |
| Ref Output Current (mA) |
30mA |
| Min V Supply (V) |
6.5V |
| Max V Supply (V) |
18V |
| Supply Current |
800µA |