添加到信号链设计器

ADR435:  超低噪声、5.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力

产品详情

ADR43x是XFET系列基准电压源,具有低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR43x电压随温度变化的非线性度降至最小。

与嵌入式齐纳基准电压源相比,XFET基准电压源能以更低的功耗(800 µA)和更小的电源裕量(2 V)工作。嵌入式齐纳基准电压源需要5 V以上的裕量才能工作。ADR43x XFET基准电压源是唯一适合5 V系统的低噪声解决方案。

ADR43x系列的源电流输出最高达30 mA,最大吸电流能力为20 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。

ADR43x提供8引脚MSOP和窄体SOIC两种封装。所有版本的额定工作范围均为扩展工业温度范围−40°C至+125°C。

ADR435-EP支持军工和航空航天应用(AQEC标准)

应用
  • 精密数据采集系统
  • 高分辨率数据转换器
  • 医疗仪器
  • 工业过程控制系统
  • 光学控制电路
  • 精密仪器
  • 特点和优势

    • 低噪声(0.1 Hz至10.0 Hz):
      3.5 µV p-p(2.5 V输出)
    • 无需外部电容
    • 低温度系数
      A 级: 10 ppm/°C (最大值)
      B 级: 3 ppm/°C (最大值)
    • 负载调整率:15 ppm/mA
    • 线性调整率:20 ppm/V
    • 宽工作电压范围:
      ADR430: 4.1 V至18 V
      ADR431: 4.5 V至18 V
      ADR433: 5.0 V 至 18 V
      ADR434: 6.1 V 至 18 V
      ADR435: 7.0 V 至 18 V
      ADR439: 6.5 V 至 18 V
    • 高输出源电流和吸电流:
      +30 mA和−20 mA
    • 宽温度范围:−40°C至+125°C

    ADR435-EP支持军工和航空航天应用(AQEC标准)

    • 下载ADR435-EP (Rev A)数据手册(pdf)
    • 军用温度范围(−55°C至+125°C)
    • 受控制造基线
    • 唯一封装/测试厂
    • 唯一制造厂
    • 增强型产品变更通知
    • 认证数据可应要求提供
    • V62/11602-01XE

    ADR435引脚配置图

    提示:

    技术文章:

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435/ADR439: Ultralow Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability Data Sheet (Rev J, 07/2011) (pdf, 1847 kB) 产品数据手册 PDF
    ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP: Low Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability (Rev A, 08/2010) (pdf, 145 kB) 产品数据手册 PDF
    ADR431/ADR434/ADR435-DSCC: Microcircuit, Linear, Low Noise, Voltage Reference, Monolithic Silicon Military Data Sheet (Rev A, 12/2010) (pdf) 产品数据手册 PDF
    AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0306: 16位、100 kSPS低功耗逐次逼近型ADC系统,集成用于最高1 kHz、低于奈奎斯特频率输入信号的最佳低功耗驱动放大器  (pdf, 414 kB) Circuit Note PDF
    CN0240: 具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块  (pdf, 336 kB) Circuit Note PDF
    CN0261: 优化18位、250 kSPS、PulSAR测量电路的交流性能  (pdf) Circuit Note PDF
    CN-0180  (pdf, 395 kB)
    用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器
    Circuit Note PDF
    CN-0123  (pdf, 132 kB)
    利用自动校准技术将16通道、16位DAC AD5360的失调电压降至1 mV以下
    Circuit Note PDF
    CN-0130  (pdf, 231 kB)
    适合自动测试设备的集成设备电源(DPS),输出电压范围为0 V至25 V
    Circuit Note PDF
    CN-0131  (pdf, 85 kB)
    利用16位电压输出DAC AD5360提供具有可编程输出范围的16通道输出
    Circuit Note PDF
    CN-0104  (pdf, 247 kB)
    采用PMU AD5522及16位ADC AD7685的ATE应用参数测量单元和支持器件
    Circuit Note PDF
    CN-0033  (pdf, 311 kB)
    采用差分PulSAR ADC AD7984转换单端信号
    Circuit Note PDF
    CN-0032  (pdf, 304 kB)
    采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号
    Circuit Note PDF
    Low Cost, Low Power, High Performance AED 技术文章 HTML
    High Performance Electrocardiogram (ECG) Signal Conditioning 技术文章 HTML
    Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
    (Electropages, 10/5/2006)
    产品评述 HTML
    ADR43x: The Newest Family of High Precision, Low Noise XFET® 概况 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
    Voltage Reference Wizard (downloadable)
    This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
    Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR435 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR435ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.18 $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR435ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR435ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.18 $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR435ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR435BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 4.74 $ 4.41 Y  材料信息 通知我 订购
    ADR435BRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 4.41 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADR435BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.74 $ 4.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR435BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 4.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR435TRZ-EP 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Tube, 98 $ 7.11 $ 6.62 Y  材料信息 通知我 订购
    ADR435TRZ-EP-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Reel, 1000 - $ 6.62 Y  材料信息 通知我 订购