添加到信号链设计器

ADR434:  超低噪声、4.096V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力

产品详情

ADR43x是XFET系列基准电压源,具有低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR43x电压随温度变化的非线性度降至最小。

与嵌入式齐纳基准电压源相比,XFET基准电压源能以更低的功耗(800 µA)和更小的电源裕量(2 V)工作。嵌入式齐纳基准电压源需要5 V以上的裕量才能工作。ADR43x XFET基准电压源是唯一适合5 V系统的低噪声解决方案。

ADR43x系列的源电流输出最高达30 mA,最大吸电流能力为20 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。

ADR43x提供8引脚MSOP和窄体SOIC两种封装。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。

ADR434-EP支持军工和航空航天应用(AQEC标准)

应用
• 精密数据采集系统
• 高分辨率数据转换器
• 医疗仪器
• 工业过程控制系统
• 光学控制电
• 精密仪器

特点和优势

  • 低噪声(0.1 Hz至10.0 Hz):
    3.5 µV p-p(2.5 V输出)
  • 无需外部电容
  • 低温度系数
    A 级: 10 ppm/°C (最大值)
    B 级: 3 ppm/°C (最大值)
  • 负载调整率:15 ppm/mA
  • 线性调整率:20 ppm/V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADR434-EP支持军工和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载ADR434-EP (Rev A)数据手册(pdf)
  • 军用温度范围(−55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/11602-02XE

ADR434引脚配置图

提示:

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435/ADR439: Ultralow Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability Data Sheet (Rev J, 07/2011) (pdf, 1847 kB) 产品数据手册 PDF
ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP: Low Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability (Rev A, 08/2010) (pdf, 145 kB) 产品数据手册 PDF
ADR431/ADR434/ADR435-DSCC: Microcircuit, Linear, Low Noise, Voltage Reference, Monolithic Silicon Military Data Sheet (Rev A, 12/2010) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
CN0201:完整的5 V单电源8通道多路复用数据采集系统,集成用于工业级信号的PGIA  (pdf, 263 kB) Circuit Note PDF
集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统,针对多路复用应用优化  (pdf, 540 kB) Circuit Note PDF
CN-0080  (pdf, 292 kB)
16位、6 MSPS PulSAR ADC AD7625的高速、精密、差分交流耦合驱动电路
Circuit Note PDF
UG-444: Evaluating the AD5750 Industrial Current/Voltage Output Driver  (pdf, 399 kB) 用户指导 PDF
High Performance Electrocardiogram (ECG) Signal Conditioning 技术文章 HTML
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006)
产品评述 HTML
ADR43x: The Newest Family of High Precision, Low Noise XFET® 概况 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADR434 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADR434ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.18 $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR434ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR434ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.18 $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADR434ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR434BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.74 $ 4.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR434BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 4.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR434TRZ-EP 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Tube, 98 $ 7.11 $ 6.62 Y  材料信息 通知我 订购
ADR434TRZ-EP-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Reel, 1000 - $ 6.62 Y  材料信息 通知我 订购