添加到信号链设计器

ADR433:  超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力

产品详情

ADR43x是XFET系列基准电压源,具有低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI的温度漂移曲率校正专利技术和XFET(外加离子注入场效应管)技术,可以使ADR43x电压随温度变化的非线性度降至最小。

与嵌入式齐纳基准电压源相比,XFET基准电压源能以更低的功耗(800 µA)和更小的电源裕量(2 V)工作。嵌入式齐纳基准电压源需要5 V以上的裕量才能工作。ADR43x XFET基准电压源是唯一适合5 V系统的低噪声解决方案。

ADR43x系列的源电流输出最高达30 mA,最大吸电流能力为20 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。

ADR43x提供8引脚MSOP和窄体SOIC两种封装。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。   

应用

  • 精密数据采集系统
  • 高分辨率数据转换器
  • 医疗仪器
  • 工业过程控制系统
  • 光学控制电路
  • 精密仪器
  • 特点和优势

    • 低噪声(0.1 Hz至10.0 Hz):
      3.5 µV p-p(2.5 V输出)
    • 无需外部电容
    • 低温度系数
      A级: 10 ppm/°C(最大值)
      B级: 3 ppm/°C(最大值)
    • 负载调整率: 15 ppm/mA
    • 线性调整率: 20 ppm/V
    • 宽工作电压范围:
      ADR430: 4.1 V至18 V
      ADR431: 4.5 V至18 V
      ADR433: 5.0 V至18 V
      ADR434: 6.1 V至18 V
      ADR435: 7.0 V至18 V
    • 高输出源电流和吸电流:
      +30 mA和-20 mA
    • 宽工作温度范围: -40°C至+125°C

    ADR433 引脚配置图

    提示:

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435: Ultralow Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability Data Sheet (Rev L, 07/2014) (pdf, 1088 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
    High Performance Electrocardiogram (ECG) Signal Conditioning 技术文章 HTML
    Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
    (Electropages, 10/5/2006)
    产品评述 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR433 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR433ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.18 $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR433ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR433ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.18 $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR433ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR433BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.74 $ 4.41 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR433BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 4.41 Y  材料信息 查看PCN 订购