添加到信号链设计器

ADR425:  超精密、低噪声、5.00 V XFET® 基准电压源

产品详情

ADR42x系列为超精密、第二代外加离子注入场效应管(XFET)基准电压源,具有低噪声、高精度和出色的长期稳定特性,采用SOIC和MSOP封装。                                

利用温度漂移曲率校正专利技术和XFET技术,可以使电压随温度变化的非线性度降至最小。XFET架构能够为带隙基准电压源提供出色的精度和热滞性能。与嵌入式齐纳二极管基准电压源相比,还能以更低的功耗和更小的电源裕量工作。

ADR42x具有出色的噪声性能、稳定性和精度,非常适合光纤网络和医疗设备等精密转换应用。此外还可利用其调整引脚,在±0.5%范围内调整输出电压,其它性能则不受影响。ADR42x系列分为两种电气等级,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚SOIC封装或8引脚MSOP封装(后者比前者小30%)。

应用

  • 精密数据采集系统
  • 高分辨率转换器
  • 电池供电仪器仪表
  • 便携式医疗仪器
  • 工业过程控制系统
  • 精密仪器
  • 光纤网络控制电路
  • 数据手册, Rev. H, 6/07

    特点和优势

    • 低噪声(0.1 Hz至10 Hz)
      ADR420: 1.75 μV 峰峰值
      ADR421: 1.75 μV 峰峰值
      ADR423: 2.0 μV峰峰值
      ADR425: 3.4 μV峰峰值
    • 低温度系数:3 ppm/°C
    • 长期稳定性:50 ppm/1000小时
    • 负载调整率:70 ppm/mA
    • 电压调整率:35 ppm/V
    • 低迟滞:40 ppm(典型值)
    • 宽工作电压范围
      ADR420: 4 V 至 18 V
      ADR421: 4.5 V 至18 V
      ADR423: 5 V 至18 V
      ADR425: 7 V 至 18 V
    • 静态电流:0.5 mA(最大值)
    • 高输出电流:10 mA
    • 宽温度范围:−40°C至+125°C

    ADR425引脚配置图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADR420/ADR421/ADR423/ADR425:高精度、低噪声、2.048 V/2.500 V/3.00 V/5.00 V XFET®基准电压源 数据手册 (Rev H, 11/2010) (pdf, 632 kB) 产品数据手册 PDF
    ADR420/ADR421/ADR423/ADR425: Ultraprecision, Low Noise, 2.048 V/2.500 V/3.00 V/5.00 V XFET® Voltage References Data Sheet (Rev I, 05/2011) (pdf, 544 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
    AN-348: 避开无源元件的陷阱  (pdf, 931 kB)
    如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳。 本文说明需要注意的一些基本陷阱
    应用笔记 PDF
    AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
    The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
    应用笔记 PDF
    CN-0151  (pdf, 736 kB)
    利用DAC、运算放大器和MOSFET 晶体管,构建多功能高精度可编程电流源
    Circuit Note PDF
    Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
    (Electropages, 10/5/2006)
    产品评述 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
    Voltage Reference Wizard (downloadable)
    This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
    Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR425 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR425ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.19 $ 2.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR425ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR425ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.19 $ 2.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR425ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR425BR 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
    ADR425BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.27 $ 4.43 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR425BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.43 Y  材料信息 查看PCN 订购