添加到信号链设计器

ADR392:  4.096 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能

产品详情

ADR390/ADR391/ADR392/ADR395分别是2.048 V、2.5 V、4.096 V和5 V精密带隙基准电压源,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。该系列基准电压源利用ADI的温度漂移曲率校正专利技术,可在TSOT封装中实现9 ppm/°C的低温度漂移特性。                            

ADR39x系列为微功耗、低压差基准电压源,可利用仅比输出电压高出300 mV的电源提供稳定的输出电压。先进的设计无需外部电容,可进一步节省电路板空间、降低成本。ADR39x系列精密基准电压源具有低功耗、小尺寸和易于使用的特点,非常适合电池供电应用。

应用

  • 电池供电仪器仪表
  • 便携式医疗仪器
  • 数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 汽车

特点和优势

  • 紧凑的TSOT-5封装
  • 低温度系数:
    B-级: 9 ppm/°C
    A-级: 25 ppm/°C
  • 初始精度
    B级: ±4 mV (最大值,ADR391)
    A 级: ±6 mV (最大值)
  • 超低输出噪声:5 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)
  • 低压差性能:
    300 mV
  • 低电源电流:
    3 µA (最大值,关断模式)
    140 µA (最大值,工作模式)
  • 无需外部电容
  • 输出电流能力:5mA
  • 提供汽车级产品
  • 宽温度范围:
    -40°C至 +125°C

ADR392引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADR391/ADR392/ADR395: Micropower, Low Noise Precision Voltage References with Shutdown Data Sheet (Rev H, 10/2009) (pdf, 425 kB) 产品数据手册 PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
ADR39x: Micro-Power, Low Noise Precision Voltage References with Shutdown 概况 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADR392 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADR392AUJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 1.01 $ 1.01 Y  材料信息 通知我 订购
ADR392AUJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.88 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADR392BUJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 1.88 $ 1.88 Y  材料信息 通知我 订购
ADR392BUJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.35 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR392WBUJZ-R7 产品状态: 量产 TSOT-23 5, 6, 8 lead 5 汽车级 Reel, 3000 - $ 1.69 Y  材料信息 查看PCN 订购