添加到信号链设计器

ADR360:  低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流和源电流能力,2.048 VOUT

产品详情

新的替代产品 输入电压最高达5.5 V的新设计可考虑使用 ADR3420

ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366分别是2.048 V、2.5 V、3.0 V、4.096 V、5.0 V和3.3 V精密带隙基准电压源,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。该系列基准电压源利用ADI的温度漂移曲率校正专利技术,可在TSOT封装中实现9 ppm/°C的低温度漂移特性。

ADR36x系列为微功耗、低压差基准电压源,可利用仅比输出电压高出300 mV的电源提供稳定的输出电压。先进的设计无需外部电容,可进一步节省电路板空间、降低成本。ADR36x系列精密基准电压源具有低功耗、小尺寸和易于使用的特点,非常适合电池供电应用。

应用

  • 电池供电仪表
  • 便携式医疗仪器
  • 数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 汽车电子
  • 数据手册, Rev. C, 7/07

    特点和优势

    • 紧凑的TSOT封装
    • 低温度系数
      B 级: 9 ppm/°C
      A 级: 25 ppm/°C
    • 初始精度
      B 级: ±3 mV maximum
      A 级: ±6 mV maximum
    • 超低输出噪声:6.8 μV峰峰值(0.1 Hz 至
      10 Hz)
    • 低压差:300 mV
    • 低电源电流:190 μA(最大值)
    • 无需外部电容
    • 输出电流:+5 mA/−1 mA
    • 宽温度范围:−40°C至+125°C

    ADR360引脚配置图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366:Low Power, Low Noise Voltage References with Sink/Source Capability Data Sheet (Rev D, 10/2010) (pdf, 703 kB) 产品数据手册 PDF
    Piezoresistive Sensing ICs in Portable Infusion Pumps 技术文章 HTML
    Low Power, Low Noise References for ADI's High Performance Pulsar® Converters 概况 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR360 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR360AUJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 1.13 $ 1.13 Y  材料信息 通知我 订购
    ADR360AUJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.84 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADR360BUJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 1.71 $ 1.71 Y  材料信息 通知我 订购
    ADR360BUJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.29 Y  材料信息 查看PCN 订购