添加到信号链设计器

ADR3420:  微功耗、高精度基准电压源

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADR34xx系列器件均为低成本、低功耗、高精度基准电压源,具有± 0.1%的初始精度、低工作电流和低输出噪声特性,采用SOT23小型封装。

为实现高精度,在最终组装阶段,利用ADI公司专有的Digi-Trim技术对输出电压和温度系数进行了数字调整。低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移进一步提高了这些器件的稳定性和可靠性。

此外,低工作电流(最大100 μA)使该器件适合用在低功耗设备中,其低输出噪声特性则有助于保持关键信号处理系统的信号完整性。

ADR34xx系列基准电压源可提供较宽的输出电压范围,所有器件的额定温度范围均为-40°C至+125 °C扩展工业温度范围。

特点和优势

  • 初始精度: ± 0.1%
  • 最大温度系数:10 ppm / °C
  • 工作温度:-40℃至+125 ℃
  • 输出电流:+10 mA源电流/ -3 mA吸电流
  • 低静态电流:100 μA(最大值)
  • 低压差:250 mV (2 mA)
  • 输出噪声(0.1 – 10 Hz):< 10 μVp-p (1.2 V)
  • SOT23-6封装

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADR3420 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADR3420ARJZ-R2 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 250 $ 1.35 $ 1.35 Y  材料信息 通知我 订购
ADR3420ARJZ-R7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.93 Y  材料信息 查看PCN 订购