添加到信号链设计器

ADR293:  低噪声、微功耗、5.0 V精密基准电压源

产品详情

新的替代产品 •输入电压最高达5.5V的新设计可考虑使用 ADR3450ADR3550

ADR293是一款低噪声、微功耗、精密基准电压源,采用XFET®(外加离子注入场效应管)基准电压源电路。与传统的带隙和嵌入式齐纳二极管基准电压源相比,XFET架构在性能方面有明显改进。具体包括:工作电流相同时,电压噪声输出仅为带隙基准电压源的1/4;极低的超线性温度漂移;低热滞特性;以及出色的长期稳定性。

ADR293串联基准电压源可利用6.0 V电源提供稳定、精确的输出电压。最大静态电流仅15μA,因此该器件是电池供电仪器仪表的理想选择。ADR293分为三种电气等级,其初始输出精度分别为±3 mV、±6 mV和±10 mV。三种等级产品的温度系数分别为8 ppm/°C、15 ppm/°C和25 ppm/°C(最大值)。电压调整率和负载调整率分别为30 ppm/V和30 ppm/mA(典型值),有利于保持基准电压源的整体高性能水平。

ADR293的额定温度范围为–40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚SOIC和8引脚TSSOP两种封装。

ADR293-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

应用

  • 便携式仪器仪表
  • 5 V系统的精密基准电压源
  • ADC和DAC的基准电压源
  • 太阳能供电应用
  • 环路电流供电仪表
  • 特点和优势

    • 电源电压范围:6.0 V至15 V
    • 电源电流:15 μA(最大值)
    • 低噪声:15 μV p-p典型值(0.1 Hz至10 Hz)
    • 高输出电流:5 mA
    • 温度范围:-40°C至+125°C
    • 与REF02/REF19x引脚兼容

    ADR293-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)


    • 下载ADR293-EP 数据手册 (pdf)
    • 军用温度范围(−55°C至+125°C)
    • 受控制造基线
    • 一个装配/测试厂
    • 一个制造厂
    • 增强型产品变更通知
    • 认证数据可应要求提供
    • V62/12641 DSCC图纸号

    ADR293引脚配置图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
    Voltage Reference Wizard (downloadable)
    This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
    Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR293 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR293ERZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 6.20 $ 5.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR293ERZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 5.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR293GRUZ 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Tube, 96 $ 2.57 $ 2.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR293GRUZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR293GRUZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR293GRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.04 $ 1.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR293GRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR293TRU-EP 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 8 军用 Tube, 96 $ 5.14 $ 4.74 N  材料信息 查看PCN 订购
    ADR293TRU-EP-R7 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 8 军用 Reel, 1000 - $ 4.74 N  材料信息 查看PCN 订购