添加到信号链设计器

ADR291:  低噪声、微功耗、精密基准电压源(2.5 V)

产品详情

新的替代产品 输入电压最高达5.5V的新设计可考虑使用 ADR3425ADR3525

ADR291和ADR292均为低噪声、微功耗、精密基准电压源,采用XFET®基准电压源电路。与传统的带隙和嵌入式齐纳二极管基准电压源相比,全新的XFET架构在性能方面有明显改进。具体包括:工作电流相同时,电压噪声输出仅为带隙基准电压源的1/4;极低的超线性温度漂移;低热滞特性;以及出色的长期稳定性。

ADR291/ADR292系列基准电压源可提供稳定、精确的输出电压,ADR291的电源电压可低至2.8 V。ADR291和ADR292的输出电压分别为2.5 V和4.096 V。          

静态电流仅为12 μA,因此这些器件是电池供电仪器仪表的理想选择。ADR291和ARD292各提供三种电气等级产品,其初始输出精度分别为±2 mV、±3 mV、±6 mV(最大值,ADR291),以及±3 mV、±4 mV、±6 mV(最大值,ADR292)。三种等级产品的温度系数分别为8 ppm/°C、15 ppm/°C和25 ppm/°C(最大值)。电压调整率和负载调整率分别为30 ppm/V和30 ppm/mA(典型值),有利于保持基准电压源的整体高性能水平。如需5.0 V输出器件,请参考ADR293数据手册。

ADR291和ADR292的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚SOIC、8引脚TSSOP和3引脚TO-92三种封装。

应用

  • 便携式仪器仪表
  • 3 V和5 V系统的精密基准电压源
  • 模数与数模转换器的基准电压源
  • 太阳能供电应用
  • 环路电流供电仪表


特点和优势

  • 电源电压范围
    2.8 V至15 V (ADR291)
    4.4 V至15 V (ADR292)
  • 电源电流:12 µA(最大值)
  • 低噪声:8 µV和12 µV峰峰值0.1 Hz 至
    10 Hz)
  • 高输出电流:5 mA
  • 温度范围:-40ºC至+125ºC
  • REF02 / REF191 引脚兼容

ADR291引脚配置图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADR291 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADR291ERZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 6.20 $ 5.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR291ERZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 5.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR291FRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.91 $ 2.56 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR291FRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.56 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR291FRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.56 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR291GRUZ 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Tube, 96 $ 2.57 $ 2.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR291GRUZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR291GRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.04 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR291GRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR291GRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR291GT9Z 产品状态: 量产 3 ld TO-92 3 工业 Tray, 100 $ 2.58 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR291WFRZ-R7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 3.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR291WFRZ-RL 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 3.20 Y  材料信息 查看PCN 订购