添加到信号链设计器

ADR280:  1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源

产品详情

新的替代产品 输入电压最高达5.5 V的新设计可考虑使用 ADR3412

ADR280是一款1.2 V带隙内核基准电压源,具有出色的电压调整率和电源抑制性能,专为动态电源变化幅度较大的应用而设计,例如GSM、GPRS和3G移动站应用中的数据转换器基准电压源。诸如AD6535等具有模拟基带IC,并且内置片上基带、音频编解码器、稳压器和电池充电器的器件,必须借助ADR280来抑制RF功率放大器活动期间的电池输入电压变化。

除移动站之外,ADR280也适合各种一般应用。多数带隙基准电压源含有内部增益,以便提供特定输出,虽然可以简化用户设计,但会影响成本、尺寸和灵活性。ADR280不仅能优化带隙内核电压,同时用户只需增加合适的运算放大器,便可定制电压、电流或瞬态响应。

宽电压范围2.4 V至 5.5 V。产品提供紧凑3引脚SOT-23和SC70封装。器件的额定温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。

应用

  • GSM、GPRS、3G移动站
  • 便携式电池供电电子设备
  • 低电压转换器基准电压源
  • 无线设备
  • 数据手册, Rev. C, 4/07

    特点和优势

    • 1.2 V精密输出
    • 出色的电压调整率:2 ppm/V(典型值)
    • 高电源纹波抑制:–80 dB (220 Hz)
    • 超低电源电流:16 μA(最大值)
    • 温度系数:40 ppm/°C(最大值)
    • 低噪声:12.5 nV/√Hz(典型值)
    • 工作电压范围:2.4 V至5.5 V
    • 紧凑的3引脚SOT-23和SC70封装

    ADR280引脚配置图

    提示:

    AD6535的基本配套器件,适合手机应用。它也可用作一般应用中的低噪声和低功耗基准电压源。小型SC70封装使它非常适合手持式设备应用。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADR280: 1.2 V Ultralow Power High PSRR Voltage Reference Data Sheet (Rev C, 04/2007) (pdf, 842 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0145  (pdf, 383 kB)
    利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器
    Circuit Note PDF
    CN-0029  (pdf, 89 kB)
    利用AD5390/AD5391/AD5392 DAC实现8-16通道可编程电压 以及出色的温度漂移性能
    Circuit Note PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
    Voltage Reference Wizard (downloadable)
    This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
    Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR280 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR280AKSZ-R2 产品状态: 量产 3 ld SC70 3 工业 Reel, 250 $ 1.10 $ 1.10 Y  材料信息 通知我 订购
    ADR280AKSZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SC70 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.82 Y  材料信息 通知我 订购
    ADR280ARTZ-R2 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 250 $ 1.10 $ 1.10 Y  材料信息 通知我 订购
    ADR280ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.82 Y  材料信息 查看PCN 订购