ADR225:  高温、低漂移、2.5V微功耗基准电压源

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADR225是一款精密2.5 V带隙基准电压源,额定工作温度高达175°C和210°C。它采用微功耗内核拓扑结构,并对高稳定性薄膜电阻进行激光调整,从而实现30 ppm/°C(最大值)的温度系数(最高175°C),初始精度为0.4%(±10 mV最大值)。50 μA的最大工作电流和低压差使该器件最适合电池供电设备。

ADR225基准电压源提供8引脚SOIC封装,额定工作温度范围为−40°C至+175°C。

它还提供8引脚陶瓷扁平封装(FLATPACK),额定工作温度范围为-40℃至+210℃。这两款器件均针对极端温度下的稳定性而设计,在最大额定温度下可工作1000小时。

ADR225属于ADI公司不断扩展的高温认证产品系列。若要获得可用高温产品的完整选型表,请参考下列网站上的高温产品列表和认证数据:www.analog.com/hightemp

应用

  • 井下钻探和仪器仪表
  • 航空电子
  • 重工业
  • 高温环境

特点和优势

  • 可在高温下工作
    FLATPACK封装:-40°C至+210°C
    SOIC封装:-40°C至+175°C
  • 温度系数: 8引脚
    FLATPACK封装:40 ppm/°C
    8引脚SOIC封装:10 ppm/°C
  • 高输出电流: 10 mA
  • 低电源电流: 50 μA(最大值)
  • 初始精度:
    ±0.4%(±10 mV最大值),SOIC
  • 低压差
  • 宽电源电压范围: 3.3V至16V
  • 单金属线焊

ADR225引脚配置

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADR225 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADR225HFZ 产品状态: 量产 8 ld Flatpack 8 工业 Tube, 19 - Y  材料信息 通知我 订购
ADR225HRZN 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 - Y  材料信息 通知我 订购