添加到信号链设计器

ADR1581:  1.25 V微功耗、精密分流基准电压源

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADR1581是一款低成本、双引脚(分流)、精密带隙基准电压源,可以利用60 µA至10 mA的输入电流提供精确的1.25 V输出电压。

它的片内器件具有精确匹配和热跟踪特性,因而可以实现出色的精度和稳定性。利用专有曲率校正设计技术,则可以使电压输出温度特性的非线性度降至最小。该器件使用任意大小的容性负载均可保持稳定。                     

ADR1581的最小工作电流较低,非常适合在电池供电的3V或5 V系统中使用。不过,该器件的工作电流范围较宽,因此极其灵活通用,适合各种高电流应用。

ADR1581分为A、B两级,二者均提供SOT23和SC70两种封装,这也是目前最小的表贴封装。两种等级产品的额定温度范围均为-40°C至+85°C工业温度范围。

ADR1581系列的全部产品
模型 Vout 精度 温度系数
(ppm/°C)
ADR1581A 1.25 ±0.80% 100
ADR1581B 1.25 ±0.12% 50

特点和优势

  • 宽工作电流范围:60 µA至10 mA
  • 初始精度:±0.12%
  • 温度漂移:±50 ppm/°C
  • 输出阻抗:0.5 Ω
  • 宽带噪声(10 Hz至10 kHz):20 µV(均方根值)
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C

ADR1581引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADR1581: 1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference Data Sheet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 518 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0125  (pdf, 140 kB)
利用运算放大器ADA4505-2、并联基准电压源ADR1581和开关ADG1636实现精密脉搏血氧仪LED的电流测量
Circuit Note PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADR1581 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADR1581ARTZ-R2 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 250 $ 0.99 $ 0.99 Y  材料信息 通知我 订购
ADR1581ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.61 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADR1581BRTZ-R2 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 250 $ 1.16 $ 1.16 Y  材料信息 通知我 订购
ADR1581BRTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.84 Y  材料信息 查看PCN 订购