添加到信号链设计器

ADR1500:  1.2875 V微功耗、分流基准电压源

产品详情

ADR1500是一款低成本、双引脚(分流)、精密带隙基准电压源,可以利用50 µA至10 mA的输入电流提供精确的1.2875 V输出电压。

ADR1500的最小工作电流较低,非常适合在电池供电的3 V或5 V系统中使用。不过,该器件的工作电流范围较宽,因此极其灵活通用,适合各种高电流应用。                                         

ADR1500采用小型SC70封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 计算机服务器
  • 电池供电仪器仪表
  • 便携式医疗设备
  • 汽车
  • 特点和优势

    • 宽工作电流范围:50 µA至10 mA
    • 初始精度:±0.2%(最大值)
    • 输出阻抗:1 Ω(最大值)
    • 宽带噪声(10 Hz至10 kHz):20 µV(均方根值)
    • 工作温度范围:−40°C至+85°C
    • 紧凑的SC70表贴封装

    ADR1500引脚配置图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADR1500: 1.2875 V Micropower, Shunt Voltage Reference Data Sheet (Rev 0, 01/2006) (pdf, 220 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR1500 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR1500BKSZ-REEL 产品状态: 量产 3 ld SC70 3 工业 Reel, 10000 - $ 1.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADR1500BKSZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SC70 3 工业 Reel, 3000 - $ 1.03 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片