添加到信号链设计器

ADR130:  精密串联模式亚带隙基准电压源

产品详情

ADR130是业界第一个的超小封装、微功耗、低电压的高精度基准电压源系列。ADR130 采用超小TSOT-23封装,在典型工作下仅需要80 μA的电源电流,并且具有0.35%的初始精度和 25 ppm/°C的温度漂移。ADR130的设计采用了ADI公司温度漂移曲率校正专利技术,这种技术可最大程度减小输出电压和温度特性之间的非线性。

ADR130采用超小TSOT-23封装功能框图,在工业温度范围-40°C~+125°C内达到技术指标。                     

欲获得0.5 V输出,需将SET(引脚5)连到VOUT(引脚4)上。欲获得1 V输出,需将SET(引脚5)连到GND(引脚2)上。

ADR130的所有成员
器件 Vout 精度 温度漂移 千片报价
(美元/片)
ADR130A 0.5或1.0V ±3.5mV 50ppm/°C $0.97
ADR130B 0.5或1.0V ±1.75mV 25ppm/°C $1.60


应用

  • 电池供电仪表仪器
  • 便携式医学设备
  • 通信基础设施设备


特点和优势

  • 初始精度
    A级:±0.70%(最大值)
    B级:±0.35%(最大值)
  • 最大温度系数
    A级:50 ppm/°C
    B级:25 ppm/°C
  • CLOAD = 50 nF 至 10 µF
  • 输出电流:+4 mA/-2 mA
  • 低工作电流:80 μA(典型值)
  • 输出噪声:6 μV p-p @ 1.0 V输出
  • 输入范围:2.0 V~18 V
  • 温度范围:-40℃~+125℃
  • 超小的无铅TSOT-23封装

ADR130引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADR130: Precision Series Sub-Band Gap Voltage Reference Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 863 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADR130 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADR130AUJZ-R2 产品状态: 量产 6 ld TSOT 6 工业 Reel, 250 $ 1.10 $ 1.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR130AUJZ-REEL7 产品状态: 量产 6 ld TSOT 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.92 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR130BUJZ-R2 产品状态: 量产 6 ld TSOT 6 工业 Reel, 250 $ 1.81 $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR130BUJZ-REEL7 产品状态: 量产 6 ld TSOT 6 工业 Reel, 3000 - $ 1.51 Y  材料信息 查看PCN 订购