| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADR121/ADR125/ADR127: Precision, Micropower LD0 Voltage References in TSOT Data Sheet (Rev B, 01/2008) (pdf, 597 kB) | 产品数据手册 | |
|
CN-0179
(pdf, 339 kB)
使用有源环路滤波器和RF预分频器的低噪声12 GHz微波小数N分频锁相环(PLL) |
Circuit Note | |
|
Product Families Made for High-voltage Apps
(eeProductCenter, 10/10/2005) |
产品评述 | HTML |
Security and Surveillance Applications
|
概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| What do I need to know about selecting and using Voltage References? | 常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| 基准电压源选型和评估向导 | Design Calculators | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。