添加到信号链设计器

ADR121:  采用TSOT封装的微功耗、LDO精密基准电压源(2.5 V输出)

产品详情

新的替代产品 输入电压最高达5.5V的新设计可考虑使用 ADR3425ADR3525

ADR121/ADR125/ADR127属于微功耗、高精度、串联模式、带隙基准电压源系列,具有吸电流和源电流能力。这些器件具有高精度和低功耗特性,采用小型封装。ADR12x采用温度漂移曲率校正专利设计技术,可以将输出电压与温度特性关系曲线的非线性度降至最小。

ADR12x是一款低压差(LDO)基准电压源,输入端电压只需高出标称输出电压300 mV (ADR121/ADR125)或1.45 V (ADR127),便可提供稳定的输出电压。这种低压差性能连同85 μA的低工作电流特性,使ADR12x成为电池供电应用的理想选择。

ADR121/ADR125/ADR127的工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,采用小型TSOT (UJ-6)封装。

应用

  • 电池供电仪器仪表
  • 便携式医疗设备
  • 数据采集系统
  • 汽车电子
  • 数据手册, Rev. B, 1/08

    特点和优势

    • 初始精度
      A级:±0.24%
      B级:±0.12%
    • 最大温度系数
      A级:25 ppm/°C
      B级:9 ppm/°C
    • 低压差:300 mV(ADR121、ADR125)
    • 高输出电流:+5 mA/−2 mA
    • 低典型工作电流:85 μA
    • 输入范围:2.7 V至18 V (ADR127)
    • 温度范围:−40°C至+125°C
    • 小型TSOT (UJ-6)封装

    ADR121 引脚配置图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADR121/ADR125/ADR127: Precision, Micropower LD0 Voltage References in TSOT Data Sheet (Rev B, 01/2008) (pdf, 597 kB) 产品数据手册 PDF
    Product Families Made for High-voltage Apps
    (eeProductCenter, 10/10/2005)
    产品评述 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADR121 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADR121AUJZ-R2 产品状态: 最后订购时间 6 ld TSOT 6 工业 Reel, 250 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
    ADR121AUJZ-REEL7 产品状态: 最后订购时间 6 ld TSOT 6 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
    ADR121BUJZ-REEL7 产品状态: 最后订购时间 6 ld TSOT 6 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI