添加到信号链设计器

ADR03:  超紧凑、2.5 V精密基准电压源

产品详情

ADR01、ADR02、ADR03和ADR06分别是10.0 V、5.0 V、2.5 V和3.0 V精密带隙基准电压源,具有高精度、高稳定性和低功耗特性。这些器件采用5引脚小型SC70和TSOT封装,以及8引脚SOIC封装。ADR01、ADR02和ADR03的SOIC封装产品均为业界标准基准电压源REF01、REF02和REF03的直接替代品1 。ADR0x系列基准电压源具有小尺寸和宽工作电压范围特性,非常适合通用型和空间受限的应用。

利用外部缓冲和简单的电阻网络,可将TEMP引脚用于温度检测和估算。这些器件还提供TRIM引脚,用于精密调整输出电压。

ADR01、ADR02、ADR03和ADR06均为紧凑型低漂移基准电压源,能利用较宽的工作电压范围提供极稳定的输出电压。这些器件提供5引脚SC70和TSOT封装,A级、B级和C级产品还提供8引脚SOIC封装。所有器件的额定温度范围均为–40°C至+125°C扩展工业温度范围。

应用

  • 精密数据采集系统
  • 高分辨率转换器
  • 工业过程控制系统
  • 精密仪器
  • PCMCIA卡

1 ADR01、ADR02和ADR03分别与REF01、REF02和REF03元件兼容。不保证这些器件系统兼容。ADR01/ADR02/ADR03的SOIC封装产品分别与REF01/REF02/REF03的8引脚SOIC封装产品引脚兼容,同时兼具温度监测功能。

特点和优势

  • 超紧凑型SC70和TSOT封装
  • 低温度系数
    8-引脚 SOIC: 3 ppm/°C
    5-引脚 SC70: 9 ppm/°C
    5-引脚TSOT: 9 ppm/°C
  • 初始精度:±0.1%
  • 无需外部电容
  • 低噪声:10 μV 峰峰值(0.1 Hz至10.0 Hz)
  • 宽工作电压范围:4.5 V to 36.0 V
  • 高输出电流:10 mA
  • 宽温度范围:–40°C至+125°C
  • ADR01/ADR02/ADR03与业界标准的REF01/REF02/REF03引脚兼容
  • ADR02 SOIC已通过汽车应用认证

ADR03配置引脚

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADR01/ADR02/ADR03/ADR06: Ultracompact, Precision 10.0 V/5.0 V/2.5 V/3.0 V Voltage References Data Sheet  (Rev R, 01/2012) (pdf, 738 kB) 产品数据手册 PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
CN-0027  (pdf, 90 kB)
利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、同相配置
Circuit Note PDF
CN-0026  (pdf, 297 kB)
利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、反相转换
Circuit Note PDF
CN-0024  (pdf, 139 kB)
AD5546/AD5556 DAC的精密、双极性配置
Circuit Note PDF
CN-0023  (pdf, 294 kB)
利用AD5546/AD5556 DAC实现精密、单极性、同相配置
Circuit Note PDF
CN-0022  (pdf, 293 kB)
利用AD5546/AD5556 DAC实现精密、单极性、反相转换
Circuit Note PDF
ADR0x: Ultra Compact, Precision Voltage References with High Input Voltage Capability 概况 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADR03 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADR03AKSZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 3000 - $ 1.26 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADR03ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.12 $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADR03ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR03AUJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 1.13 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADR03BKSZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.34 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR03BR 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
ADR03BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.73 $ 2.28 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR03BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.28 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR03BUJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 2.46 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR03CRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 联络ADI
ADR03WARZ-R7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 1.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADR03WARZ-RL 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 1.31 Y  材料信息 查看PCN 订购