添加到信号链设计器

AD780:  2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源

产品详情

AD780是一款超高精度带隙基准电压源,可以利用4.0 V至36 V的输入提供2.5 V或3.0 V输出。它具有低初始误差、低温度漂移和低输出噪声,并能驱动任意大小的电容,因此非常适合用于增强高分辨率ADC和DAC的性能,以及任何通用精密基准电压源应用。独特的低裕量设计有助于利用5.0 V ± 10%输入提供3.0 V输出,从而使ADC的动态范围提升20%,其性能优于现有2.5 V基准电压源。

AD780可以用来提供最高10 mA的源电流或吸电流,并且可以在串联或分流模式下工作,无需外部器件便可提供正或负输出电压,因此适合几乎所有的高性能基准电压源应用。与某些竞争产品不同,AD780没有“可能不稳定区域”。当电源端使用一个1 µF旁路电容时,该器件可以在所有负载条件下保持稳定。

AD780提供一个温度输出引脚。该引脚提供的输出电压随温度呈线性变化,因此AD780可以配置为温度传感器,同时提供稳定的2.5 V或3.0 V输出。

AD780是LT1019(A)-2.5和AD680的引脚兼容、性能升级器件。后者适合低功耗应用。

AD780分为两级,提供塑封DIP、SOIC和CERDIP封装。AD780AN、AD780AR、AD780BN和AD780BR的额定工作温度范围为-40°C至+85°C,AD780SQ和AD780SQ/883B则为-55°C至+125°C。

特点和优势

  • 引脚可编程的2.5 V或3.0 V输出
  • 超低漂移:3 ppm/°C(最大值)
  • 高精度:2.5 V或3.0 V ± 1 mV(最大值)
  • 低噪声: 100 nV/√Hz
  • 降噪能力
  • 低静态电流:1 mA(最大值)
  • 输出调整能力
  • 现有基准电压源的直接升级产品
  • 温度输出引脚
  • 串联或分流工作模式(2.5 V,±3.0 V)

AD780功能框图

提示:

购买AD780的仪器仪表设计人员还会采购以下器件:
AD829 - 高速、低噪声视频运算放大器,
AD9042 - 12位、41 MSPS单芯片ADC,
AD7244 - 12/14位DAC、内置3 V嵌入式齐纳基准电压源,
AD7528 - CMOS、双通道、8位缓冲乘法DAC,
AD744 - 精密、500 ns建立时间、BiFET运算放大器

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD780: 2.5 V/3.0 V High Precision Reference Data Sheet (Rev F, 12/2012) (pdf, 375 kB) 产品数据手册 PDF
AD780: Military Data Sheet  (Rev MIL, 05/1994) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
CN-0116  (pdf, 208 kB)
利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换
Circuit Note PDF
CN-0100  (pdf, 337 kB)
利用差动放大器AD629、运算放大器AD8603、基准电压源AD780和 12位ADC AD7453等单电源器件测量−48 V高端电流
Circuit Note PDF
CN-0047  (pdf, 354 kB)
在采用单端工业级信号的应用中使用8通道ADC AD7328
Circuit Note PDF
CN-0044  (pdf, 82 kB)
AD8599运算放大器用作4通道、10位ADC AD7995的超低失真驱动器
Circuit Note PDF
CN-0030  (pdf, 290 kB)
AD5390/AD5391/AD5392通道监控功能
Circuit Note PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
高性能和低功耗设计,ADI转换器至关重要。 概况 HTML
What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML
Voltage Reference Wizard (downloadable)
This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a data converter. Supply the Wizard with a given data converter; it will provide you with a number of suitable references plus the maximum DC error contributed to your overall system. Or enter the amount of DC error your system can tolerate and find out which of ADI’s reference and data converter pairs will meet your requirement.
Design Calculators HTML
AD780 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD780 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD780AN 产品状态: 最后订购时间 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD780ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 4.69 $ 4.18 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD780AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.25 $ 4.66 N  材料信息 通知我 订购
AD780AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 5.25 $ 4.66 N  材料信息 通知我 订购
AD780ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.69 $ 4.18 Y  材料信息 通知我 订购
AD780ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 4.69 $ 4.18 Y  材料信息 通知我 订购
AD780BN 产品状态: 最后订购时间 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD780BNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 6.77 $ 6.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD780BR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 7.53 $ 7.05 N  材料信息 通知我 订购
AD780BR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 7.05 N  材料信息 通知我 订购
AD780BR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 7.53 $ 7.05 N  材料信息 通知我 订购
AD780BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 6.77 $ 6.32 Y  材料信息 通知我 订购
AD780BRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 6.32 Y  材料信息 通知我 订购
AD780BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 6.77 $ 6.32 Y  材料信息 通知我 订购
AD780CRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.17 $ 4.81 Y  材料信息 通知我 订购
AD780CRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 5.17 $ 4.81 Y  材料信息 通知我 订购