添加到信号链设计器

AD587:  高精度10 V基准电压源

产品详情

AD587代表了先进单芯片基准电压源领域取得的重大进步。它采用专有离子植入嵌入式齐纳二极管,并对高度稳定的薄膜电阻进行激光晶圆调整,从而能够以较低的成本提供出色的性能。

AD587的性能明显高于大多数其它10 V基准电压源。它采用工业标准引脚排列,因此许多系统都可以利用AD587迅速完成升级。

基准电压源设计采用嵌入式齐纳方法,使噪声和漂移均低于带隙基准电压源。该器件还提供降噪引脚,可进一步降低嵌入式齐纳二极管产生的噪声电平。

AD587推荐用作需要外部精密基准电压源的8位、10位、12位、14位或16位DAC的基准电压源。该器件也非常适合最高14位精度的逐次逼近型或集成式ADC,而且其性能通常优于标准片内基准电压源。

AD587J和AD587K的额定工作温度范围为0°C至70°C,AD587U则为−55°C至+125°C。AD587JQ和AD587UQ提供8引脚CERDIP封装,其它型号提供8引脚SOIC封装(适合表贴应用)或8引脚PDIP封装。

产品聚焦

  1. 初始精度和温度系数均进行激光调整,因而在整个温度范围内的误差极低,且无需使用外部器件。在−55°C至+125°C范围内,AD587U保证最大总误差为±14 mV。
  2. 可选的精密调整连接,专为要求更高精度的应用而设计。
  3. 借助采用工业标准引脚排列的10 V基准电压源,现有系统可立即完成升级。
  4. 极低输出噪声。AD587输出噪声典型值为4 μV峰峰值。同时提供降噪引脚,以利用外部电容进一步对噪声进行滤波。
  5. 提供符合MIL-STD-883标准的版本。欲了解详细规格特性,请参考 ADI军用和航空航天产品参考手册

数据手册, Rev. H, 9/07

特点和优势

  • 激光调整高精度
    10.000 V ± 5 mV (U级)
  • 经过调整的温度系数
    5 ppm/°C (最大值,U级)
  • 降噪能力
  • 低静态电流:4 mA(最大值)
  • 输出调整能力
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本

AD587功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD587 Military Data Sheet  (Rev A, 10/2003) (pdf) 产品数据手册 PDF
AD587: High Precision 10 V Reference Data Sheet (Rev H, 09/2007) (pdf, 354 kB) 产品数据手册 PDF
AN-713: The Effect of Long-Term Drift on Voltage References  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
What do I need to know about selecting and using Voltage References? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD587 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-8982502PA 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 17.60 $ 15.59 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8982503PA 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 23.12 $ 22.05 N  材料信息 查看PCN 订购
AD587JNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 3.13 $ 2.65 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD587JQ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 商业 Tube, 48 $ 5.28 $ 4.45 N  材料信息 查看PCN 订购
AD587JRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 3.56 $ 3.01 Y  材料信息 通知我 订购
AD587JRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 - $ 3.01 Y  材料信息 通知我 订购
AD587JRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 - $ 3.01 Y  材料信息 通知我 订购
AD587KNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 3.56 $ 3.01 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD587KR-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 - $ 3.80 N  材料信息 查看PDN 订购
AD587KRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 4.04 $ 3.44 Y  材料信息 通知我 订购
AD587KRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 - $ 3.44 Y  材料信息 通知我 订购
AD587KRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 - $ 3.44 Y  材料信息 通知我 订购
AD587UQ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 15.89 $ 13.53 N  材料信息 查看PCN 订购