添加到信号链设计器

AD1585:  5.0 V微功耗、精密串联模式基准电压源

产品详情

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585属于低成本、低功耗、低压差、精密带隙基准电压源系列,均为三引脚(串联)器件,采用紧凑的3引脚SOT-23表贴封装。这些基准电压源具有多功能特性,非常适合用于电池供电的3 V或5 V系统中;这些系统的电源电压变化较大,并且需要将功耗降至最低。

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585的出色精度和温度稳定性源于片内器件的精确匹配和热跟踪特性。利用温度漂移曲率校正专利设计技术,可以使电压输出温度特性的非线性度降至最小。

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585串联模式器件可以为负载提供最高5 mA的源电流或吸电流,并且只需200 mV的电源电压裕量便可有效地工作。该系列耗用的最大静态电流为70 µA,电源电压变化范围仅为1.0 µA/V。与传统分流器件相比,这些器件具有极为突出的优势。通过输入串联电阻,不再会浪费宝贵的电源电流,而且在所有的输入电平均可实现最高功效。

AD1582/AD1583/AD1584/AD1585分为A、B、C三级,提供小尺寸SOT-23封装。所有等级产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C工业温度范围。

应用

  • 便携式电池供电设备,例如:笔记本电脑、蜂窝电话、寻呼机、PDA、GPS、DMM
  • 计算机工作站;适合用于各种视频RAMDAC
  • 智能工业发射机
  • PCMCIA卡
  • 汽车
  • 磁盘驱动器
  • 3 3 V/5 V、8位/12位数据转换器


特点和优势

  • 串联基准电压源(2.5 V、3 V、4.096 V、5 V)
  • 低静态电流:70 µA(最大值)
  • 电流输出能力:±5 mA
  • 宽电源电压范围: VIN = VOUT + 200 mV 至
    12 V
  • 宽带噪声(10 Hz至10 kHz):50 µV(均方根)
  • 额定温度范围:
    −40°C 至+125°C
  • 紧凑的SOT-23表贴封装

AD1585引脚配置图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
基准电压源选型和评估向导 Design Calculators HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD1585 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD1585ARTZ-R2 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 250 $ 0.89 $ 0.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD1585ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD1585BRTZ-REEL7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.86 Y  材料信息 查看PCN 订购